Miljøanalyse i sanntid
Skann og analyser miljøet kontinuerlig i sanntid for å finne hendelser. Systemet evaluerer bilder av røyk for å skille mellom virkelige branner og fenomener som damp, røyk og støv.
FDV202 FireCatcher-kameraet er en video branndetektor som oppdager røyk og flamme, og fungerer som et ekstra forsvar utover standarddetektorer. Spar viktig tid og oppdag branner på en pålitelig måte.
Tradisjonell branndeteksjon kan mislykkes i store, åpne områder eller rom med høyt tak når røyk forsvinner. Våre videobrannvarslere registrerer visuelt røyk og flammer ved kilden, selv uten varmesignatur. En avansert algoritme skanner kontinuerlig og analyserer miljøet, og skiller virkelige branner fra fenomener som damp eller støv.
Reduser installasjonsinnsatsen med støtteverktøy, fleksibel montering og enkel integrering med systemet. Kontinuerlig overvåking gir 24/7 brannbeskyttelse for å beskytte virksomheten din.
Oppdag røyk og flammer ved kilden, og eliminerer behovet for fysisk kontakt med røyk eller varme. Få verdifull tid under etterforskning, muliggjør raskere svar og reduser potensiell skade.
Effektiviser hele prosessen med å planlegge og installere videobranndeteksjonssystemet ditt. Bruk støtteverktøy og fleksible monteringsalternativer for å akselerere distribusjonen.
Oppretthold kontinuerlig 24/7 brannbeskyttelse for anlegget ditt. Bilde- og strømovervåking gir høy videokvalitet, mens maskinvarevakten beskytter alle komponenter for uavbrutt drift.
Skann og analyser miljøet kontinuerlig i sanntid for å finne hendelser. Systemet evaluerer bilder av røyk for å skille mellom virkelige branner og fenomener som damp, røyk og støv.
Bruk et innbrent metadataoverlegg for rask analyse. Slapp av med kontinuerlig helse- og bildekvalitetsovervåking og aktivitetsovervåking, slik at du kan bli varslet om endringer i systemets pålitelighet.
Koble til brannkontrollpanelet via I/O-modulen. Integrere enkelt med Milestone og Siemens Siveillance. Dra nytte av avansert finjustering og konfigurerbare deteksjonssoner.