Hvorfor lineære varmedetektorer?
FibroLaser lineære varmedeteksjonssystem er designet for utfordrende miljøer som tunneler, parkeringshus og kabelbrett for å gi rask branndeteksjon og presis lokalisering, og beskytte liv og eiendeler.
Branner i komplekse miljøer krever rask, nøyaktig deteksjon og lokalisering, ofte komplisert av sterk vind eller elektromagnetisk interferens. FibroLaser lineære varmedeteksjonssystem løser dette ved hjelp av glassfiberkabler som presise temperatursensorer. Den måler både konveksjon og strålingsvarme, og gir pålitelig deteksjon selv under tøffe forhold.
FibroLaser lineære varmedeteksjonssystem tilbyr:
- Robust sensorteknologi som med hell kan fungere i fuktige eller korroderte miljøer, så vel som med elektromagnetisk interferens.
- Rask deteksjon innen ett sekund, noe som muliggjør rask aktivering av sikkerhetssystemer.
- Reduserte driftskostnader med minimerte livssykluskostnader og vedlikeholdsfri sensorteknologi.
Viktige fordeler
Systemløsning — for systematisk beskyttelse
Som en omfattende løsning inkluderer FibroLaser ledende sensor- og signalteknologi fra bedragerfri branndeteksjon og lokalisering til automatisk styring av et slukkesystem.
Omfattende — alt du trenger for brannbeskyttelse
Siemens tilbyr komplette løsninger fra en enkelt kilde for applikasjoner i spesielle miljøer (f.eks. tunneler). Dette garanterer en jevn interaksjon og funksjon av alle systemer.
Kostnadseffektivitet — gjennom hele livssyklusen
FibroLaser er designet for mange års pålitelig drift med minimerte livssykluskostnader. Kvalifiserte eksperter bruker VDS-testet programvare for planlegging, og den installerte sensorteknologien er 100% vedlikeholdsfri.
Erfaring - verdensomspennende unik
Med mer enn 10 års erfaring er Siemens pioner innen varmedeteksjon med varmedetektorer av linjetype. Siemens har også den største installerte basen på markedet med mer enn 2000 km lengde og mer enn 1200 kontrollere.
Utvalgte funksjoner
Pålitelighet over hele distansen på opptil 20 km
Som et varmedeteksjonssystem av linjetype tilbyr FibroLaser jevn sikkerhet over hele installasjonen - med et deteksjonsområde på opptil to ganger 10 km i lengde. Den oppfyller de nyeste standardene for varmedeteksjon av linjetype. Bredt spekter av applikasjoner gjennom sertifisering av VD-ene i henhold til Pr EN 54-22, FM-akkreditering og lokale retningslinjer for praksis.
Pålitelig varmedeteksjon takket være robust sensorteknologi
FibroLaser gir svært pålitelig varmedeteksjon selv under tøffe forhold som fuktighet, korrosjon eller smuss ved hjelp av robuste sensorer. Presisjonen er også uforminsket ved elektromagnetisk interferens, f.eks. i kabelbrett eller jernbanetunneler.
Rask deteksjon og presis lokalisering
FibroLaser er følsom for konveksjon og strålevarme. De analyseres nøyaktig innen ett sekund opp til 0,5 meter. Systemet er svært immun mot villedende fenomener og er i stand til å lokalisere faktiske branner ekstremt raskt og nøyaktig. Det er også i stand til å eliminere falske alarmer.
Pålitelig alarmerende og effektiv reaksjon
For rask og pålitelig alarmering og evakuering kan forhåndsalarmer defineres for å advare kontrollsenteret. For å gripe inn effektivt, gir FibroLaser brannvesenet viktig informasjon som den nøyaktige plasseringen av brannen, dens omfang og forplantningsretningen. Brannalarm og kontrollkommandoer overføres via standard grensesnitt.