Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor detektorer for eksplosive miljøer?

Eksplosive miljødetektorer fra Siemens beskytter mennesker og eiendeler i eksplosjonssårbare områder med rask og pålitelig branndeteksjon. Kjemiske, farmasøytiske og gassdistribusjonsanlegg samt oljeraffinerier, rørledninger og andre installasjoner krever brannbeskyttelse som er robust nok til å tåle ugunstige miljøer, samtidig som det er følsomt nok til å oppdage selv et snev av brann. Pålitelig deteksjon som kan utløse en tidlig og ekte alarm forhindrer unødvendig nedetid og kostnadene forårsaket av falske alarmer.

Galvanisk isolert linjeadapter (Ex) og den unike ASATeknologien fra Siemens gjør de adresserbare multisensordetektorene til et teknisk overlegen produkt og et ideelt valg for gasssonene 0, 1 og 2.

Viktige fordeler

Maksimer sikkerheten

Maksimer sikkerhet og oppetid i farlige områder med rask og pålitelig deteksjon som reduserer falske alarmer, unngår unødvendige avstengninger og beskytter mennesker, ressurser og prosesser i gasssonene 0, 1 og 2 og støvsonene 20, 21 og 22.

Reduser kostnader og kompleksitet

Reduser installasjonsarbeidet og livssykluskostnadene ved å bruke én linjeadapter (Ex) som galvanisk isolator og oversetter. Det sparer plass, gir raskere ledninger og kobler opptil 31 enheter, inkludert Ex-detektorer og anropspunkter på hver linje.

Moderniser systemene trinnvis

Modernisere eksisterende brannsystemer trinn for trinn. Adresserbare Ex-detektorer kan også kjøres i kollektiv modus, noe som gjør det enkelt å oppgradere eller utvide eldre installasjoner med den nyeste teknologien.

Utvalgte funksjoner