Store rom og stor takhøyde

Siemens FDL242 gir brannbeskyttelse for store områder med stor takhøyde opp til 120 meter. Den sømløse integrasjonen i Siemens brannsystemer garanterer pålitelig deteksjon, noe som muliggjør uavbrutt drift. Detektoren forenkler installasjonen med laserassistert, motorisert selvjustering og minimerer falske alarmer med kompensasjonsalgoritmer for lys og smuss.
Siemens FDL242 lysstrålerøykdetektor hjelper deg med å beskytte verdifulle områder som:
FDL242 integreres sømløst i Siemens brannsystemer, kompatible med Sinteso- og Cerberus-paneler. Den er sløyfedrevet med en integrert linjeseparator for pålitelighet døgnet rundt, og tilbyr skytilgang for hendelsesdata og tilsmussingsdata.
Enpersonsinstallasjon er rask og enkel med laserassistert reflektormontering og motorisert selvjustering. Det integrerte brukergrensesnittet muliggjør effektiv drift uten ekstra verktøy, og motstående detektorer fungerer forstyrrelsesfritt.
Detektoren har et integrert brukergrensesnitt og 6 EN 54-12 godkjente parametersett for ulike bruksområder. Med Building X Fire Connect-appen kan en enkelt person enkelt utføre alle nødvendige tester.
Den lineære stråledetektoren FDL242 bruker lyskompensasjonsalgoritmer som justerer for endringer i omgivelseslysnivåer. Denne funksjonen bidrar til å minimere falske alarmer utløst av direkte sollys eller kunstige lyskilder.
Detektorens infrarøde stråle opprettholder et konstant signalnivå, selv i nærvær av støv. Denne funksjonen forlenger ikke bare levetiden, men forbedrer også ytelsen og gir mulighet for lengre vedlikeholdssykluser.
Systemet garanterer nøyaktig justering av detektoren og reflektoren langs den optiske strålebanen - noe som betyr at du ikke trenger å justere bygningens bevegelser manuelt på grunn av temperaturendringer.
En integrert isolator øker sikkerheten ved å forhindre utbredelse av elektriske feil. Det fjerner behovet for separate isolasjonsmoduler, noe som resulterer i en mer strømlinjeformet systemdesign.