Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Siemens aspirerende røykvarslere ASD+?

Siemens ASD+ aspirerende røykvarslere gir ultra-tidlig branndeteksjon i kritisk infrastruktur og krevende miljøer. Med enkelt- og dobbeltkammeralternativer muliggjør de tilpassede løsninger for applikasjoner av alle størrelser og tilbyr markedets største dekningsområde. Teknologi med dobbel bølgelengde skiller nøyaktig røyk fra villedende fenomener, reduserer falske alarmer og oppdager til og med elektrolyttgasspartikler tidlig.

Se ASD for EN-markeder.

Oppdag branner ekstremt tidlig og pålitelig

ASD+ bruker avansert teknologi med dobbel bølgelengde for å oppdage branner på det tidligste stadiet, inkludert usynlige partikler som elektrolyttgasser. Det skiller pålitelig røyk fra støv eller damp, noe som reduserer falske alarmer.

Maksimer dekning og skalerbarhet

Med et dekningsområde på opptil 21 500 kvadratmeter per enhet, tilbyr ASD+et av de største sortimentene på markedet. Alternativene med enkelt- og dobbeltkammer muliggjør fleksibel skalering av både små og store applikasjoner.

Sikre ytelse i krevende miljøer

ASD+ er designet for kritisk infrastruktur og utfordrende miljøer der punktdetektorer er ineffektive. Det gir presis og pålitelig branndeteksjon for datasentre, industriområder og logistikkfasiliteter.

Viktige spesifikasjoner

Produktutvalget inkluderer:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Områdekning

21 500 kvadratfot

15 000 kvadratfot

10 000 kvadratmeter

5 000 kvadratfot

Lineær rørlengde

maks til 2 x 393 fot

maks til 2 x 164 fot

maks til 393 ft

maks til 164 fot

Forgrenet

maks til 1 968 fot

maks til 820 fot

maks til 984 ft

maks til 410 fot

Utvalgte funksjoner

Select...
Utsikt over datasenter

ASD+ i datasentre

I datasentre kan høye luftstrømmer hindre deteksjon. ASD-detektorer er plassert der luftstrømmer styrer røyken, noe som muliggjør veldig tidlig og pålitelig deteksjon.

Utforsk ressurser

Lese

Nedlastingssenter | Få datablad, manualer, brosjyrer og mer

Støtte

SiePortalen | For teknisk støtte, vennligst kontakt din lokale Siemens salgspartner eller bruk dette supportnettstedet

BIM & CAD-plattform | Få 3D-data for alle Siemens brannprodukter

Spesifikasjonsskribent | Spesifiser brannsystemet