Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Siemens aspirerende røykvarslere?

Siemens aspirerende røykvarslere (ASD) gir svært tidlig branndeteksjon for å beskytte kritisk infrastruktur i krevende bruksområder. Teknologi med dobbel bølgelengde hjelper bedrifter med å opprettholde kontinuitet ved å unngå falske alarmer og oppdage elektrolyttgasspartikler tidlig.

Siemens ASD-er tilbyr det største dekningsområdet på markedet, med en enkelt enhet som overvåker en ekspansiv plass på opptil 6 700 m². De kommer i en rekke modeller som passer dine behov:

  • FDA221: Total forgrenet rørlengde per enhet: 120 m
  • FDA222: Total forgrenet rørlengde per enhet: 200 m
  • FDA241: Total forgrenet rørlengde per enhet: 120 m
  • FDA242: Total forgrenet rørlengde per enhet: 400 m
  • FDA261: Total forgrenet rørlengde per enhet: 800 m
  • FDA262: Total forgrenet rørlengde per enhet: 1200 m

Alle enheter er i samsvar med EN 54-17 og EN 54-20 og har VdS-godkjenning. Flere har SL2 cybersikkerhetssertifisering.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Viktige fordeler

Få enestående presisjon

Omdefiner standardene for tidlig røykdeteksjon med presisjonsteknologi som skiller mellom røyk og villedende materialer for å unngå falske alarmer og gi trygghet til bygg- og bedriftseiere.

Øk kostnadseffektiviteten og bærekraften

Bytt ut viktige deler med en modulær funksjon som forbedrer kostnadseffektiviteten og opprettholder kontinuerlig systemfunksjon - et viktig lag av brannsikkerheten din - samtidig som du reduserer miljøavtrykket ditt.

Oppdag omfattende planleggingsstøtte

Stol på vårt brede utvalg av støttealternativer, fra dokumenter til verktøy og data - alt du trenger for å planlegge ditt neste brannstrategiprosjekt med tillit.

Utvalgte funksjoner

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detector for datasentre

I datasentre kan høye luftstrømmer hindre deteksjon. ASD-detektorer er plassert der luftstrømmer styrer røyken, noe som muliggjør veldig tidlig og pålitelig deteksjon.

Utforsk relaterte ressurser og produkter

Lese

Flygeblad | ASD oversikt

Hvitbok
| Aspirerende røykdeteksjon

Verktøy

Prosjekter | Brannsystembygger

Blank