Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor ACEND Notification?

ACEND Notification er en portefølje av innendørs varslingsapparater som maksimerer passasjerens sikkerhet i nødssituasjoner samtidig som kostnadene reduseres. Du trenger færre strømforsyninger takket være lavere strømforbruk — noe som reduserer forhåndsinstallasjonskostnader og løpende driftskostnader. Bakoverkompatibilitet med eksisterende Siemens-systemer betyr at du kan oppgradere rimelig uten å forstyrre driften.

Viktige fordeler

Opptil 35% lavere strømforbruk enn Siemens SL2-enheter

Kompatibel med Siemens nåværende portefølje

Fleksibel maskinvare som kan tilpasses i felten

Elegante og visuelt tiltalende enheter

Utvalgte funksjoner

Komme i gang med ACEND Conventional Notification

acend-intelligent enhetshorn 1920x1080 01

Horn

  • 12 unike toner
  • Enkeltgjengmontering
acend-intelligent enhet-strobe 1920x1080 02

Strobe

  • 15 - 185 lysekroner
  • 20 ms pulsbredde
  • Enkeltgjengmontering
acend-intelligent-enhet-horn-strobe 1920x1080 03

Hornstrobe

  • 15 - 185 stearinlys
  • Enkeltgjengmontering
  • 12 unike toner
acend-intelligent enhet-høyttaler 1920x1080 04

Høyttaler

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 til 2W
  • 15 - 185 lysekroner
  • Høy troskap
acend-intelligent-enhet-høyttaler-strobe 1920x1080 05

Høyttaler strobe

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 til 2W
  • 15 - 185 lysekroner
  • Høy troskap
acend-intelligent-enhet-lavfrekvent lyd 1920x1080 06

Lavfrekvent ekkolodd

  • 520 Hz LF-tone for soveområder
acend-intelligent-enhet-lavfrekvent lyd-strobe 1920x1080 07

Lavfrekvent lydstrobe

  • 520 Hz LF-tone for soveområder
  • 15 - 185 stearinlys

Ofte stilte spørsmål