Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En produktannonse for brannsikkerhetsdeteksjon med et brannalarmsystem med et advarselsskilt.

Siemens branndeteksjon — Intelligent beskyttelse for alle

Siemens leverer avanserte branndeteksjonsløsninger som beskytter mennesker, eiendeler og operasjoner. Med flere tiår med innovasjon og global ekspertise sikrer systemene våre tidlig og nøyaktig deteksjon samtidig som de støtter effektiv bygningsadministrasjon.

Hvorfor Siemens branndeteksjon?

Intelligent, pålitelig brannbeskyttelse - skreddersydd til dine behov.

Siemens tilbyr branndeteksjonsteknologier og porteføljer designet for å oppfylle lokale regulatoriske krav, samtidig som de leverer konsekvent høy kvalitet og pålitelighet på tvers av alle bygningstyper og bransjer.

Våre systemer er utviklet for å hjelpe deg med å:

  • Oppdag branner raskt og nøyaktig
  • Unngå nedetid fra falske alarmer
  • Oppfylle lokale etterlevelseskrav
  • Styrk digitale arbeidsflyter og tjenester
  • Skaler og moderniser brannsikkerhetsinfrastrukturen
  • Integrer med Building X Fire Apps og bygningsstyringssystemer

Utforsk produkter

Select...

Brannsikkerhet i parkeringshus med elektriske kjøretøy

Lær mer om de spesifikke utfordringene elbiler møter i parkeringshus, og få verdifull innsikt fra branntester for elektriske kjøretøy utført i Danmark.

Et parkeringshus med ladestasjoner for elektriske kjøretøy og brannsikkerhetsutstyr.

Ofte stilte spørsmål (FAQs)

Hvilke bygningstyper dekker Siemens' branndeteksjonsenheter og -teknologi?

Banebrytende funksjoner som DFTteknologi™ og ASAPlus teknologi™ hjelper deg med å minimere forretningsforstyrrelser under de mest utfordrende forholdene i:

Sykehus: Sykehus har ikke råd til usikkerhet. Detektorer utstyrt med DFTteknologi™ sørg for at de fungerer som forventet uten å forstyrre omgivelsene.

Hotell: Falske alarmer hører fortiden til for detektorer med ASAPlus teknologi™, som er immun mot villedende fenomener som damp, tobakkrøyk eller eksosutslipp i parkeringshus.

Datasentre: Bruk av aspirerende røykdeteksjon (ASD) er avgjørende for tidlig og pålitelig deteksjon i områder der forretningskontinuitet er avgjørende.

Historiske bygninger: Trådløs deteksjon (SWING) er det ideelle valget for rom eller bygninger av historisk verdi med spesielle estetiske eller arkitektoniske krav eller for midlertidig installasjon.

Flyhangarer: Flammedeteksjon er den ideelle løsningen for deteksjon av røykfri væske- og gassbrann samt røykdannende åpen ild innendørs og utendørs.

Fabrikker: Fabrikker kan være sårbare for eksplosjonsrisiko. Eksplosjonsbeskyttelsesløsninger (Ex) er et ideelt valg for alle farlige soner.

Industrielle applikasjoner: Industriområder involverer tøffe forhold og kritiske prosesser - tidlig, pålitelig deteksjon med punktdetektorer, ASD og skreddersydde løsninger sikrer sømløs drift og beskytter langsiktige investeringer.

Rullende materiell: Automatisk branndeteksjon (ved bruk av punktdetektorer og ASD for jernbane) er avgjørende for togsikkerheten. Det sikrer rask evakuering for å beskytte passasjerer, varer og infrastruktur, spesielt i tunneler og usikrede områder.

Hvordan vet jeg hva som er riktig detektoralternativ for mine behov?

Brannrisiko er i stor grad avhengig av bygningens formål og kan variere sterkt mellom rom. Vi tilbyr dedikerte beskyttelseskonsepter for alle miljøer som vanligvis finnes i bedrifts- eller offentlige bygninger. Oppdag våre romspesifikke anbefalinger og bruksområder for design av brannsikkerhetssystemer.

Hvilke teknologier bruker Siemens' branndeteksjonsløsninger?

ASAPlus-teknologi: Detektorer med ASAPlus-teknologi™ skiller villedende fenomener fra reell fare og forhindrer falske alarmer, noe som hjelper deg med å skape uforstyrrede rom. Les ASA-hvitboken vår [AS1] for å lære mer.

ISOteknologi (UL): Detektorer med ISOteknologi tilby maksimal beskyttelse og øke påliteligheten til brannvernsystemet ditt.

DFTteknologi (EN): Våre IoT-aktiverte detektorer utfører daglige eller på forespørsel forstyrrelsesfrie tester for svært pålitelig beskyttelse og sikkerhet for bygningen din hele året.