Enten på skolen eller på kontoret spiller skrivere og kopimaskiner en verdifull rolle — de støtter samarbeid og holder arbeidet i gang uten problemer. Dagens utskriftsløsninger er smartere, designet for å fungere pålitelig i bakgrunnen, mens brukerne holder fokus på hverdagslige oppgaver.
Grunnlagt i 1991, dokumentløsningsselskap, Bilde gjennom kvalitet (ITQ), har beveget seg med teknologien, og tilbyr kundene de mest kostnadseffektive og effektive løsningene. Selskapet sparer kundene unngåelige utskriftskostnader ved å analysere hvordan folk bruker skrivere, effektivisere dokumentflyter og sikre at systemene brukes optimalt. Bedrifter skriver ut mindre og kaster mindre, samtidig som de distribuerer dokumenter mer effektivt.
Selskapet sparer kundene unngåelige utskriftskostnader ved å analysere hvordan folk bruker skrivere, effektivisere dokumentflyter og sikre at systemene brukes optimalt. Bedrifter skriver ut mindre og kaster mindre, samtidig som de distribuerer dokumenter mer effektivt.
Leasing for skoler
Et mye bredere utvalg av utstyr kan nå tilbys skoler på leiefinansieringsplaner, noe som bidrar til å administrere budsjetter og lette kontantstrømmen. Innføringen av den nye International Financial Reporting Standard (IFRS 16 Leases) i vedlikeholdte skoler og tilhørende generelle samtykkedokumenter gitt av statssekretæren for utdanning (SoS) åpner sårt tiltrengte leiemuligheter for både vedlikeholdte skoler og akademier.
ITQs salgsdirektør, Eddie Chaplin, fremhever en vanlig kilde til avfall. «Brukere trykker ofte på utskriftsknappen og blir deretter distrahert av noe annet eller bare samler aldri dokumentene sine. Hver dag samles en haug med papir ved siden av hver skriver. Moderne løsninger for utskriftsadministrasjon gjør dette umulig. Dokumenter skrives bare ut på innsamlingsstedet, eller forespørselen slettes etter en angitt tid. Vi introduserer en sikker utskriftsløsning — der utskrift utgis med kort eller PIN-kode — reduserer vanligvis utskriftsvolumene med rundt 20%.
Hot desk og hybridarbeid har gjort sofistikert utskriftsadministrasjon viktigere. Eddie fortsetter: «Hver maskin må kunne koble til en skriver, enten brukeren regelmessig er på kontoret eller der for dagen. Det er overraskende hvor ofte dette fortsatt er et problem! Vi tilbyr en løsning der bærbare datamaskiner automatisk finner nærmeste skriver og laster ned driveren via WiFi.»
ITQs mangfoldige kundebase inkluderer hoteller, utgivere, skoler, produsenter og til og med kirker. For å hjelpe til med å administrere kostnader tilbys nesten alle kunder muligheten til å leie utstyr, for rimelig tilgang til pålitelige, vedlikeholdte utskriftsløsninger.
ITQ har inngått samarbeid med Siemens Financial Services (SFS) i over 35 år. SFS har opprettholdt sin posisjon som foretrukket leverandør hele tiden.
Fordeler med fleksibel økonomi
For sluttkunder
- Tilgang til sikre og moderne utskriftsløsninger uten store forhåndskostnader
- Fleksible avtaler som muliggjør oppgraderinger
For ITQ
- Utbetalinger samme dag, enkle prosesser og tilgang til menneskelig støtte muliggjør smidig gjennomføring av salget
Ta kontakt
Finn ut mer om finansieringsløsninger fra SFS.