SFS COF India: COVID-19 Moratoriumpolitikk
Retningslinje gyldig fra 1. juni 2020 til 31. august 2020
1.1 Introduksjon:
Denne retningslinjen er formulert i tråd med RBI-direktivet i henhold til «Erklæring om utviklings- og reguleringspolitikk utgitt 22. mai 2020", der visse regulatoriske tiltak ble kunngjort for å redusere byrden av gjeldsbehandling forårsaket av forstyrrelser på grunn av COVID-19-pandemi, for å sikre kontinuiteten i levedyktige virksomheter.
1.2 RBI-reguleringspakke:
Den detaljerte instruksjonen for terminlån er som følger:
- 27. mars 2020 tillot RBI alle utlånsinstitusjoner å tillate et moratorium på tre måneder for betaling av avdrag for alle utestående lån fra 1. mars 2020. I lys av forlengelsen av nedstengningen og fortsatte forstyrrelser på grunn av COVID-19, er det besluttet å tillate utlånsinstitusjoner å forlenge moratoriet for avdrag på terminslån med ytterligere tre måneder, dvs. fra 1. juni 2020 til 31. august 2020. Følgelig kan tilbakebetalingsplanen og alle påfølgende forfallsdatoer, samt løpetiden for slike lån, forskyves over hele linja med ytterligere tre måneder.
- Ettersom moratoriet/utsettelsen gis spesielt for å gjøre det mulig for låntakere å overvinne COVID-19-forstyrrelser, vil det samme ikke bli behandlet som endringer i vilkår og betingelser for låneavtaler på grunn av låntakernes økonomiske vanskeligheter, og vil følgelig ikke føre til nedgradering av eiendelsklassifisering.
- Som tidligere vil omlegging av betalinger på grunn av moratorium/utsettelse ikke kvalifisere som en mislighold med henblikk på tilsynsrapportering og rapportering til kredittinformasjonsselskaper (CIC) fra utlånsinstitusjonene. CI-ene skal sikre at tiltakene som utlånsinstitusjoner foretar i henhold til kunngjøringene ikke har negativ innvirkning på låntakernes kreditthistorie.
- For alle regnskaper som utlånsinstitusjoner vedtar å gi moratorium/utsettelse for, og som var standard per 1. mars 2020, skal 90-dagers NPA-normen også utelukke forlenget moratorium/utsettelsesperiode. Følgelig vil det være en stillstand for aktivaklassifisering for alle slike kontoer i løpet av moratorium/utsettelsesperioden fra 1. mars 2020 til 31. august 2020. Deretter skal de normale aldringsnormene gjelde.
1.3 Prosess:
I tråd med ovennevnte direktiv skal SFSPL gi støtte til lånelåntakere på spesifikke forespørsler fra dem, med forbehold om tilfredsstillende vurdering av at forespørselen er reist på grunn av økonomisk nød med COVID-19 og ikke på grunn av andre økonomiske vanskeligheter, og tilbakebetalingene var regelmessige de foregående 12 månedene fra 1. mars 2020 med klassifisering av Standard eiendel per 1. mars 2020. Låntakeren må sette i gang en skriftlig forespørsel, og SFSPL-representant vil komme i kontakt med låntakeren.
SFSPL forbeholder seg retten til å søke informasjon fra låntakeren som kan være nødvendig for å fullføre denne vurderingen.
Låntakerne kan kontakte sine relasjonsledere for å legge inn forespørsler.
Ofte stilte spørsmål
Trenger du mer informasjon?
Ta kontakt med oss i tilfelle andre spørsmål
Hos SFS COF India er vi forpliktet til å holde kundene i kjernen i alt vi gjør. Vi er her for å svare på spørsmål du måtte ha, spesielt angående vår COVID-19-policy. Vi håper du og dine kjære er trygge og sunne. Send oss en e-post: covid-19supportsfs.in@siemens.com.