Skip to main content
Siemens advertisement for a payment plan with the title - Buy now, pay later.

Siemens EPT. Kjøp nå. Betal senere.

Få opptil 180 dagers betalingsutsettelse med Siemens utvidede betalingsvilkår (Siemens EPT).

Optimer kontantstrømmen deres

Trenger din virksomhet utstyr og teknologi uten at kontantstrømmen svekkes? Med Siemens utvidede betalingsvilkår (Siemens EPT) kan din virksomhet få utsatt betalingsfristen slik at dere mottar betaling fra kundene før dere må betale for leveransene fra Siemens.

Finansiering på en enkel måte

Siemens EPT er vårt enkle og fleksible betalingsalternativ som hjelper din virksomhet å håndtere prosjektene, selv når de strekker seg over flere måneder. Med Siemens EPT kan din virksomhet få betalingsutsettelse på opptil 180 dager når dere bestiller fra Siemens AS. Dere trenger derfor ikke å binde opp arbeidskapital mens dere venter på betaling fra kundene. Siemens EPT gir virksomheten bedre kontroll over kontantstrømmen og gjør det enklere å gjennomføre prosjektene.

An animation of a person using a smartphone to make a payment with a "Buy Now, Pay Later" option.

Dine fordeler med Siemens utvidede betalingsvilkår

Calendar icon showing 180 on the front.

Kjøp nå - betal opptil 180 dager senere - full fleksibilitet, ingen kostnader hvis du ikke bruker tjenesten.*

Two lines forming an x with arrows on each end.

Kan tilpasses etter behov.

The image shows a dollar sign with a line through it, indicating a discount or savings.

Siemens EPT er tilgjengelig i tillegg til dine eksisterende bankkreditter.

Shopping cart icon with arrow pointing into cart.

Integrert i den vanlige bestillingsprosessen.

Det er enkelt å forlenge betalingsfristen

Når du legger inn en bestilling fra Siemens AS, bestemmer du når du vil betale – med utsettelse opptil 180 dager*.

Circle with a check mark inside.

Trinn 1 - Aktivere

Kontakt oss for Siemens EPT.

Shopping cart icon.

Trinn 2 - Gjør en bestilling hos Siemens

Velg Siemens AS-produkter og velg alternativet "Kjøp nå. Betal senere. Siemens EPT.*

A dollar bill is centered on a white background with a step-by-step guide around it.

Trinn 3 - Betal fakturaen fra Siemens senere

Du har opptil 180 dager på å betale.

Dette var en avgjørende faktor for vår evne til å tilpasse oss nye markeder. Likviditeten som Siemens Financial Services gav oss var den hjelpen som gjorde det mulig for oss å vokse slik vi ønsket.
Arild Sivertsen, daglig leder, NOR Elektro Automasjon

Ofte stilte spørsmål om Siemens EPT utvidede betalingsvilkår

*med forbehold om kredittbeslutning og tilgjengelighet

Kundecase

Norge

NOR Elektro Automasjon

  • NOR Elektro Automasjon identifiserte utvikling og levering av ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy som en mulig vekstmulighet, noe som krevde betydelige investeringer i ny teknologi og nytt utstyr.
  • For å møte disse utfordringene inngikk NOR Elektro Automasjon et tettere samarbeid med Siemens og fikk tilgang til både finansielle løsninger og avansert teknologi som har vært nødvendig for videre vekst og produktutvikling.
  • Siemens' utvidede betalingsvilkår (Siemens EPT) ble integrert i bestillingsprosessen og var avgjørende for NOR Elektro Automasjons vellykkede transformasjon.
A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a white background.

Din kompetente finansieringspartner

Med vår Siemens EPT-tjeneste gir vi deg fleksible finansieringsløsninger. I løpet av de siste årene har mange kunder i over 60 bransjer med suksess benyttet seg av vårt tilbud for sine innovative prosjekter. Tilbudet kan enkelt aktiveres under bestillingsprosessen i Siemens AS’ SiePortal. På denne måten får du en sømløs integrering av finansieringstjenesten i din vanlige innkjøpsprosess.

Man seated at a table in front of a laptop. He is looking at a tablet he is holding.

Kontakt oss

Vil du vite mer? Du kan enkelt nå oss via kontaktskjemaet.

A man in a suit and tie standing in front of a Siemens building.

Christian Hermansen

Sales Manager, Siemens Financial Services

Tlf: +47 932 17 439