Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence er drevet av EyeOn

EyeOn er en internasjonal ekspert innen planlegging og prognoser, med kontorer i Nederland, Tyskland, Sveits, Belgia, Irland og USA. Deres oppdrag: å realisere effektive resultater for å få virksomheten din mange år fremover. Sammen med sine kunder implementerer EyeOn kraftige planleggings- og prognoseforbedringer. EyeOns team av internasjonale spesialister fokuserer på komplekse utfordringer. Dette er ikke bare basert på erfaringen av å jobbe med over hundre store, multinasjonale selskaper, men også ved å kombinere de nyeste teknikkene, velprøvde datavitenskapelige innovasjoner og innsikt fra kontinuerlig forskning. Utfordre EyeOn, og de vil få jobben gjort på en mest mulig pragmatisk måte.
Besøk oss på eyeonplanning.com

Hvorfor Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

Honeycomb Inventory Optimization hjelper små og mellomstore bedrifter med å redusere overflødig beholdning, forhindre lagerbeholdning og forbedre planleggingssynligheten uten komplekse IT-prosjekter. Ved hjelp av AI-drevet lagerplanlegging og sømløs ERP/APS-integrasjon automatiserer den lagerbeslutninger for å sikre at riktig lager er tilgjengelig til rett tid. Kunder reduserer arbeidskapitalen, forbedrer servicenivået og øker planleggereffektiviteten i løpet av uker.

Fordeler

  • Balanse Inventory Nivåer
    Honeycomb optimaliserer lagernivået for å redusere både overfylling og lagerbeholdning. Dette sikrer at arbeidskapitalen ikke bindes unødvendig, samtidig som det opprettholdes høye servicenivåer, noe som direkte øker kundetilfredsheten og driftseffektiviteten.
  • Oppnå rask implementering
    Honeycomb er designet for rask onboarding, og leverer innsikt på få minutter, ikke måneder. Plug-and-play-arkitekturen krever minimale IT-ressurser, slik at bedrifter kan realisere raske gevinster og umiddelbar avkastning uten lange implementeringsfrister.
  • Administrer variabilitet i forsyningskjeden
    Ved å inkludere leverandørytelse, ledetidsrisiko og logistikkbegrensninger hjelper Honeycomb bedrifter med å navigere i usikkerhet. Planleggere kan kjøre hva-hvis-scenarier for raskt å tilpasse seg forsyningssjokk, redusere driftsrisiko og forbedre motstandskraften.
  • Forenkle dataintegrasjon
    Honeycomb kobles sømløst til ERP- og APS-plattformer for å forene fragmenterte data. Det eliminerer siloer og gir en samlet oversikt over lagerytelsen, noe som gjør det enkelt å handle på innsikt uten IT-kompleksitet eller forsinkelser i dataavstemming.
  • Lever målbar forretningsverdi
    Brukere rapporterer 5— 10% totale lagerkostnadsbesparelser og 10— 20% reduksjon i sikkerhetslager. Forbedret prognoser og lavere sikkerhetsaksjer frigjør kontantstrøm, mens sanntidsanalyse muliggjør smartere og raskere beslutninger — maksimerer verdien med minimale investeringer.

Utvalgte evner

Virkelige applikasjoner

Select...

8% lagerreduksjon hos Kao Chemicals

Hos Kao Chemicals implementerte Supply Chain Management-teamet mållagernivåene definert med EyeOn Stock, kombinert med en aktiv S&OE-prosess. I løpet av 6 måneder førte dette til en reduksjon på 8% i totalbeholdningen og €20K i ekstra besparelser på eksterne lagerkostnader.