Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Sikkerhetstesting

Våre sikkerhetstesttjenester i Helmond, Nederland, er EN ISO/IEC 17025-akkreditert (Registreringsnr. L547) og utpekt for sertifisering av RDW (E4) og KBA (E1) akkreditert laboratorium, pluss våre testfasiliteter, gjør det mulig for oss å utføre en hel rekke tester internt.

Få tilgang til akkreditert testing

Våre sikkerhetstesttjenester i Helmond, Nederland, er EN ISO/IEC 17025-akkreditert (Registreringsnr. L547) og utpekt for sertifisering av RDW (E4) og KBA (E1) testsenter tilbyr et bredt spekter av sikkerhetskomponenter og systemtester: fra hjelmer til komplette fastholdelsessystemer. I tillegg til utviklingstesting tilbyr vi også den endelige uavhengige verifiseringen av produktets samsvar med verdensomspennende standarder.

Ved siden av testing av spesifikke sikkerhetskomponenter tester vi den generelle kjøretøysikkerheten. Med over 30 års erfaring tilbyr vi simuleringsprogramvare og komplementær kunnskap og verktøy for utvikling, prosjektering, testing og validering av ulike passive og aktive sikkerhetssystemer. Testanleggene våre er fullt utstyrt for å utføre et bredt spekter av tester for bilapplikasjoner, både innendørs og utendørs.

A visual of a component testing facility.

Passiv sikkerhetstesting

Testing og godkjenning av barnesikringssystem

Hjelmtesting og homologering

Sikkerhetsbeltetesting og homologering