Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIHARBOR?

Havner står overfor økende press for å redusere utslipp, støy og vibrasjoner fra skip som ligger til kai, spesielt ettersom urbanisering bringer flere mennesker nær havnene. Tradisjonelle skipsgeneratorer bidrar til luftforurensning, utslipp og driftskostnader. Uten et landforbindelsessystem risikerer havner at miljøforskriftene ikke overholdes, mens fortsatt bruk av generatorer ombord fører til høyere drivstofforbruk og negative konsekvenser for lokalsamfunn. SIHARBOR løser disse utfordringene ved å gjøre det mulig for skip å hente strøm fra det lokale nettet, slik at de kan slå av motorene mens de ligger til kai. Denne løsningen gir en rask, fleksibel og pålitelig tilkobling via et kabelstyringssystem, som støtter alle fartøystyper og køykonfigurasjoner. Resultatet er forbedret luftkvalitet, reduserte driftskostnader og en fremtidsklar havneinfrastruktur.

Viktige fordeler

Reduserte utslipp og støy i havner

SIHARBOR gjør det mulig for skip som ligger til kai å stenge dieselgeneratorene sine og trekke strøm fra det lokale nettet, noe som forbedrer luftkvaliteten og reduserer støy og vibrasjoner i havneområder.

Fleksibel tilkobling for alle fartøystyper

Systemets kabelstyring og tilpasningsdyktige design tillater installasjon i alle porter, og støtter ulike køytopologier og strømbehov. Det leverer cruiseskip, containerskip og ferger, og sikrer universell kompatibilitet.

Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader

Ved å bruke landstrøm reduserer skip drivstofforbruket og vedlikeholdskostnadene knyttet til drift av generatorer ombord. Havner kan tilby rabatter for landstrømbruk, noe som skaper økonomiske insentiver for bærekraftig drift.

Utvalgte funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, administrerende direktør Havn i Kiel

Kiel havn bringer skip til stikkontakten

Regenerativt generert strøm forsyner to skip som ligger til kai parallelt i Kiel havn, og reduserer vibrasjoner, støy og CO₂-utslipp med 12 000 tonn årlig, med full ytelsesgjennomsiktighet via SENTRON powermind.

kundehistorier

SIHARBOR Referanser

Referanse: Kiel havn - Landkraftsystem

Landkraft for to skip parallelt

Regenerativt generert strøm forsyner to skip som ligger til kai parallelt i Kiel havn, og reduserer vibrasjoner, støy og CO₂-utslipp med 12 000 tonn årlig, med full ytelsesgjennomsiktighet via SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Fleksible tilkoblinger for ulike skipstyper

Sikker og fleksibel ruting har plass til forskjellige skipstyper og kai-posisjoner. Løsningen er bevist i drift og gir høy fleksibilitet, sikkerhet og pålitelighet, mens stopp av dieselgeneratorer reduserer utslippene.

Pressefunksjon Landstrøm

Ingen støy og vibrasjoner under lasting om natten

På Niedersachsen Ports Cuxhaven leverer landstrøm roll-on/roll-off skip via en transformatorstasjon og kabelmatesystem med en mobil overføringsenhet, som konverterer spenningsforsyningen til å møte skipets krav.