Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SiBushing?

SiBushing er en smart overvåkingsløsning designet for brytersystemer. Den har avanserte sensorer som leverer nøyaktige data samtidig som den forbedrer nettbeskyttelsen. Den strømlinjeformede og kompakte designen forenkler installasjonen og forbedrer både driftseffektiviteten og sikkerheten. SiBushing kan sømløst integreres med enheter som SICAM FCM Plus eller SIPROTEC 7SY82, og tilbyr sanntidsdata som muliggjør proaktivt vedlikehold og bidrar til å forlenge levetiden til utstyret.

Viktige fordeler

Sikkerhet

Forbedret personellsikkerhet under beskyttelsestest takket være lave utgangsspenninger og redusert feilpotensial under igangkjøring gjennom enkel håndtering

Tilgjengelighet

One-fits-all-sensor krever ingen justeringer når nettverksparametere endres, for eksempel tilførselsstrømmen

Sustainability

Materialbesparelser av jern, kobber og støpeharpiks sammenlignet med konvensjonelle instrumenttransformatorer (2,1 kg mot opptil 50 kg)

Funksjoner og funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker SiBushing

Tekniske funksjoner Glarus Nord

Innovativ nettbeskyttelse for sveitsiske alpinsamfunn

Sveits har alltid kombinert et unikt naturlandskap med teknologisk fremgang. Sustainability og innovasjon går hånd i hånd her. For distribusjonsnettoperatøren i Glarus Nord var det derfor bare logisk å velge den nyeste generasjonen integrerte strøm- og spenningssensorer for optimal nettbeskyttelse fra Siemens som også kombinerer innovasjon og bærekraft.

Fjelllandskap med logo av Technische Betriebe Glarus Nord