Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor NXPLUS C 24?

NXPLUS C 24 gassisolert bryterutstyr tilbyr en banebrytende løsning for primærdistribusjonsnett opp til 24 kV, med robuste ytelsesverdier på 25 kA, 2500 A samleskinnestrøm og 2000 A matestrøm. Som en del av Siemens innovative blå GIS-portefølje, har den velprøvd vakuumkoblingsteknologi for å levere alle fordelene med pålitelig, gassisolert bryterutstyr.

Opplev høy pålitelighet, sikkerhet og det siste innen bryterinnovasjon med NXPLUS C 24 — det fremtidsklare valget for bærekraftig og effektiv strømdistribusjon.

Viktige fordeler

Brukes i transformatorstasjoner, pluss strømforsyningsapplikasjoner

Med den tilgjengelige kretsbryteren, bussseksjonaliseren og frakobleren samt installasjonsvarianten som et dobbelt samleskinnesystem i tosidig installasjon, kan NXPLUS C 24 brukes i mange transformatorstasjoner og applikasjoner.

Hold deg miljøuavhengig og spar plass

Det hermetisk forseglede rommet i rustfritt stål gjør koblingsutstyret miljøuavhengig, mens kompakte dimensjoner muliggjør effektiv bruk av plassen. Det er vedlikeholdsfritt og muliggjør moderne, innovativ design.

Opplev enestående pålitelighet

Med en MTBF (gjennomsnittlig tid mellom feil) som overgår flere generasjoner, tilbyr NXPLUS C 24 enestående pålitelighet og ytelse.

Utvalgte funksjoner