Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Styrk din bærekraftsreise

Luftisolert bryterutstyr for primærdistribusjon

NXAIR M 24 kV, opptil 25 kA

  • 24 kV, opptil 25 kA rating
  • Ideell for strømforsyning, infrastruktur, industrielle applikasjoner
  • Kompakt, lite vedlikehold, miljømessig bærekraftig

NXAIR 50 kA

  • Opptil 17,5 kV, 50 kA, opptil 4000 A
  • Bevist for komplekse nettverk og høy kortslutningseffekt
  • Generatorbryterapplikasjoner opp til 15 kV
  • Kompakt, pålitelig og kostnadseffektiv livssyklus

NXAIR

  • Opptil 17,5 kV, 40 kA, opptil 4000 A
  • For kraftforsyning, industri, offshore applikasjoner
  • Maksimal sikkerhet, brukervennlig
  • Utmerket verdi, lave livssykluskostnader

NXAIRC

  • Opptil 24 kV, 25 kA, opptil 2000 A
  • Tjenestekontinuitetskategori LSC2
  • Kompakt fotavtrykk, fleksibel trykkavlastning
  • Lavt vedlikehold, miljøvennlig

NXAIR H

  • Opptil 36 kV
  • Påvist på tvers av strømforsyning, industri og infrastruktur
  • Minimalt vedlikehold, sikrer uavbrutt drift
UTVALGTE EVNER

Produktinformasjon - NXairs

NXairs 550+

NXairs 550+ er et kompakt 12kV mellomspent luftisolert bryterutstyr med maks 550 mm bredde per panel. Har opptil 1250A mater og 2500A samleskinnestrøm, 31,5 kA kortslutningsgrad og IAC A FLR-klassifisering. Den optimaliserte designen reduserer installasjonsplass og byggekostnader samtidig som den muliggjør fleksibel kombinasjon med andre NXairs-enheter.

En produktannonse fra Siemens med en elegant, moderne enhet med et blått og hvitt fargevalg.

NXairs 12 kV

NXairs 12 kV er et modulært, kompakt mellomspent luftisolert bryterutstyr med minimum 550 mm bredde per panel. Støtter opptil 4000A mater- og samleskinnestrøm, 40kA kortslutningsvurdering og IAC A FLR 40KA—1s klassifisering. Den plassbesparende designen reduserer installasjonskostnadene samtidig som den muliggjør fleksibel kombinasjon med andre NXairs-enheter for forbedret funksjonalitet.

Sett fra venstre side av en Siemens NX Air S-maskin med en elegant design og en metallisk finish.

NXairs 24 kV

NXairs 24kV sikrer høy tilgjengelighet gjennom hele levetiden via vår delikate design og systematiske produksjon. Den kan brukes i systemet opp til 24kV, 3150A, 31.5kA. Den er fabrikkmontert, metalllukket og typetestet i henhold til IEC 62271-200/GB3906.

Et Siemens NX Air S-24kV-system med et blått og hvitt fargevalg.

NXairs 40,5 kV

Våre NXairs 40,5 kV er enestående pålitelighet selv under ugunstige forhold og ultimat sikkerhet. Den kan brukes i systemet opp til 40,5kV, 3150A, 31,5kA. Den er fabrikkmontert, metalllukket og typetestet i henhold til IEC 62271-200/GB3906.

En Siemens NX Air S 40,5kV elektrisk transformator med en stor transformator og forskjellige elektriske komponenter.

Ofte stilte spørsmål