Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Styrk din bærekraftsreise

Luftisolert bryterutstyr for primærdistribusjon

NXAIR luftisolert mellomspenningsbryterutstyr gir sikkerhet, pålitelighet og bærekraft for moderne strømdistribusjon. Ved å bruke naturlig luft i stedet for SF6 eliminerer det klimagasser og forenkler resirkulering. NXAIR er sertifisert med Siemens Ecotech for miljøansvar, og oppfyller IEC 62271-200-standardene og tilbyr robust buefeilinneslutning, sammenlåst drift og trykkavlastning for maksimal beskyttelse. Med digital overvåking, vakuumbrytere og lange serviceintervaller reduserer den levetidskostnadene samtidig som den sikrer høy tilgjengelighet. Nå forbedret med LPIT-transformatorer (LPITs) — morgendagens teknologi — som integrerer IEC 61869‑kompatible sensorer og SIPROTEC 5-reléer for avansert digitalisering og fremtidsklar ytelse.

Produktportefølje:

  • NXAIR — opptil 17,5 kV opp til 40 kA
  • NXAIR — opptil 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV opp til 25 kA
  • NXAIR C — opptil 24 kV opp til 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV opp til 31,5 kA

Viktige fordeler

Beskytt mennesker og eiendeler

Minimer risikoen med sammenlåste operasjoner, trykkavlastning og IEC-typetestet buefeilinneslutning for pålitelig person- og driftssikkerhet.

Reduser livssykluskostnader

Reduser vedlikeholdet med vakuumbrytere og serviceintervaller på over 10 år, forleng utstyrets levetid og senk totalkostnadene gjennom fabrikkferdig pålitelighet.

Fremme bærekraftig design

Bytt ut SF6 med luftisolasjon og integrer LPIT-sensorer for redusert materialbruk, forbedret resirkulerbarhet og samsvar med IEC-standarder.

Utvalgte funksjoner

Lær mer om porteføljen til NXAIR - familie

EcoTech

Sustainability innebygd — med EcoTech

Vårt NXAIR koblingsutstyr med LPits har Siemens EcoTech-merket, noe som fremhever vårt engasjement for energieffektive, miljøvennlige og ressursbevisste løsninger. EcoTech gjenspeiler Siemens dedikasjon til å integrere bærekraft gjennom hele livssyklusen til våre elektrifiserings- og automatiseringsprodukter — og hjelper kundene våre med å redusere utslipp, spare energi og bygge en mer bærekraftig fremtid.

Viser alle Electrification and Automation-produkter med EcoTech-etikett i en gif

Utforsk ressurser (på engelsk)