Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor 8BT2?

8BT2 er et metalllukket, fabrikkmontert mellomspenningsbryterutstyr som gir en robust og pålitelig løsning for innendørs applikasjoner opp til 36 kV.

8BT2 brukes i transformator- og koblingsstasjoner for primær strømfordeling, og hjelper til med å løse driftssikkerhets- og miljøutfordringer ved å bruke luft som isolerende medium. Den bruker også vakuumteknologi, sikrer kontinuerlig service og beskytter personell. Øk personellsikkerheten ytterligere med 8BT2s interne lysbueklassifisering (IAC A FLR).

8BT2 reduserer driftskostnadene og øker systemets oppetid gjennom vedlikeholdsfrie koblingsenheter og vedlikeholdsintervaller som overstiger 10 år.

Viktige fordeler

Sikre trygghet med bevist pålitelighet

Stol på fabrikkmontert, typetestet bryterutstyr som er i samsvar med IEC 62271-200.

Stol på luft som et alltid tilgjengelig isolasjonsmedium. Dra nytte av over 510 000 Siemens luftisolerte paneler som fungerer vellykket over hele verden.

Bevar miljøet med bærekraftig design

Luft som et miljøvennlig isolasjonsmedium, en forventet levetid på 30 år og fullt resirkulerbare materialer gjør 8BT2 til et bærekraftig valg.

Spar penger gjennom reduserte driftskostnader

Reduser driftskostnadene med et 10-års vedlikeholdsintervall for brytere og vedlikeholdsfrie brytere. Minimer plass- og byggeinvesteringer ved hjelp av kompakte paneler og et eksternt trykkavlastningssystem.

Utvalgte funksjoner