Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor VersiCharge 48 A AC?

VersiCharge 48 A AC-elektriske ladere er kompakte, pålitelige og enkle å bruke - perfekt for kommersielle steder som leter etter en kostnadseffektiv og skalerbar elbilladeløsning. Fleksible betalingsalternativer som åpne betalingsalternativer og sikker fakturering er også tilgjengelig for kommersiell bruk.

  • Nivå 2 lademodus
  • AC Utgangseffekt: 48 amp/opp til 11,5 kW
  • J1772 plugg med 20 fot kabel og integrert kabeladministrasjon
  • Enfase: 208 V/240 V AC, 60 Hz; 50 A/60 A bryter kreves
  • Sikkerhet og standarder: cUL oppført - I henhold til UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 nr.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nr. 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nr.282/NMX-J-677-ANCE 8-dans
  • EMC: FCC Del 15 Klasse A
  • 16,10 tommer (H) x 7,09 tommer (B) x 3,78 tommer (D)
  • 17 kg
  • Vurdering: Innendørs og utendørs, NEMA 4, IK 8
  • Driftshøyde: 9 840 ft
  • Over-the-Air (OTA) programvareoppgradering
  • 3 års garanti

Utvalgte funksjoner