ENERGILØSNINGER
Informasjon om firmwareoppdatering for elbillader
Fastvareoppdateringsinformasjon
Sammendrag av endringer:
Versjon 1.1.4
- Lagt til alternativet Bekreft senere for å hoppe over bekreftelse under oppstartsprosessen for å redusere
tiden det tar for laderkonfigurasjon. Alternativet Bekreft nå gjør det mulig å verifisere en eksisterende igangkjøringsprosess (Online/Offline). - Lagt til RFID-autorisasjon av ladere. Når den er aktivert, kreves RFID-kortautentisering for lading.
- Lagt til muligheten til å starte OTA-oppdateringen av laderens firmware.
- Lagt til forhåndskonfigurert internettkonfigurasjon for forhåndsdefinerte SIM-leverandører i mobilkonfigurasjonen av laderen.
- Lagt til muligheten til å laste inn en tidligere brukt kommisjonskonfigurasjon i samme økt.
- Lagt til muligheten til å lagre konfigurasjonen i en passordkryptert fil lokalt under igangkjøring av laderen og senere laste (importere) den over flere økter.
Versjon 1.1.3
- Lagt til muligheten til å verifisere driften av laderen. Verifiseringen kan gjøres online ved hjelp av et push-varsel fra skyen eller offline ved hjelp av laderens igangkjøringsstatus.
Versjon 1.1.0
- Lagt til muligheten til å koble til laderen med Wi-Fi
- Lagt til muligheten til å koble til laderen med Ethernet
- Lagt til muligheten til å koble til laderen med Cellular
Kommer snart.
Kommer snart.
Kommer snart.