Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Mobile?

Opplev ekte ladefrihet med Mobile — en kompakt plug-and-play-DC-lader som leverer rask og pålitelig strøm til biler, busser og lastebiler. Den er designet for mobilitet og gir lading med høy ytelse der du trenger det: i depoter, verksteder, teststeder eller på farten.

  • Tilbyr effektalternativer fra 10 kW til 40 kW (CE-versjon) - ideell for kjøretøy i alle størrelser.
  • Krever ingen fast installasjon - bare koble til og ladingen starter automatisk.
  • Kompakt og bærbar design passer til dynamiske operasjoner: flåter, vedlikehold, arrangementer, rask distribusjon.

Viktige fordeler

Øker flåtens oppetid

Aktiver rask DC-lading på forespørsel for å holde kjøretøyene i drift på tvers av biler, busser og lastebiler.

Reduser installasjonsinnsatsen

Distribuer bærbar maskinvare med plug and play-drift slik at teamene kan begynne å lade raskt uten komplisert oppsett.

Utvid driftsfleksibiliteten

Flytt ladere til depoter, verksteder eller arrangementssteder og tilpass etter hvert som flåtebehovene utvikler seg.

Utvalgte funksjoner