Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Flex?

Opplev en modulær DC-ladeplattform designet for virkelige flåtebehov. Flex leverer et skalerbart system som varierer fra 60 til 360 kW (med potensiell utvidelse utover) og støtter CCS2 eller strømavtagerkontakter. Den dynamiske strømstyringen muliggjør samtidig lading av flere kjøretøy. Ideell for depoter, lastebilverft eller transittflåter som søker fleksibilitet, effektivitet og fremtidsklar infrastruktur.

Viktige fordeler

Muliggjør effektiv flåtedrift

Flere biler kan lades samtidig takket være dynamisk kraftfordeling. Dette reduserer nedetid og maksimerer utnyttelsen av laderen for å holde flåten klar når det trengs.

Tilpass infrastrukturen etter hvert som behovene utvikler seg

Flexs modulære design lar deg starte i det små og utvide senere - enten du legger til ekstra dispensere, øker kraften eller konfigurerer oppsett på nytt. Du unngår å overinvestere i dag mens du reserverer vekstpotensialet.

Lavere totale infrastrukturkostnader

Dynamisk laststyring og delt nettforbindelse betyr at du får høy ladekapasitet uten å trenge en dedikert strømforsyning med høy effekt. Dette holder både installasjons- og driftskostnadene under kontroll.

Utvalgte funksjoner