Opplev en modulær DC-ladeplattform designet for virkelige flåtebehov. Flex leverer et skalerbart system som varierer fra 60 til 360 kW (med potensiell utvidelse utover) og støtter CCS2- eller strømavtagerkontakter. Den dynamiske strømstyringen muliggjør samtidig lading av flere kjøretøy. Ideell for depoter, lastebilverft eller transittflåter som søker fleksibilitet, effektivitet og fremtidsklar infrastruktur.
Lever fleksibel strømtildeling
Systemet dirigerer strømmen i trinn (f.eks. 60 kW) og fordeler den over opptil tre ladedispensere samtidig - fra en hurtiglading til flere parallelle ladninger.