Grunnpakke
Hold elbilladerne i gang med forebyggende vedlikehold og ekstern overvåking og support døgnet rundt, som sikrer at serviceeksperter er tilgjengelige for å feilsøke problemer etter arbeidstid og i helgene.
Oppetid og pålitelighet er viktige faktorer for ladeinfrastrukturen for elektriske kjøretøy (EV) — enten det er på en parkeringsplass eller for en kommersiell flåte. Det er avgjørende for forretningsdriften å sørge for at ladeinfrastrukturen for elbiler fungerer som designet.
La Siemens gjøre det enkelt for deg med 24/7 vedlikehold og støttetjenester for elbilladere: Vi har forskjellige EV Made Easy-supporttjenestepakker for AC- og DC-ladere for å holde dem i orden samtidig som de forlenger livssyklusen og optimaliserer investeringen. Alle pakker inkluderer proaktiv fjernovervåking, planlagt vedlikehold og en dataplan.
Trenger du hjelp nå? Besøk www.usa.siemens.com/createcase og velg «Mobilitet/ladeprodukter for kjøretøy» fra rullegardinmenyen «Opprett en sak».
Proaktiv støtte og raske responstider sørger for at laderne fungerer problemfritt, takket være Siemens' enorme nettverk av elbilteknikere.
Ekstern overvåking og planlagt vedlikehold bidrar til å opprettholde ladeinfrastrukturen for maksimal levetid.
Velg Basic, Advanced eller Premium og få henholdsvis 5%, 10% eller 20% rabatt på bestilte Siemens eMobility-deler.
Hold elbilladerne i gang med forebyggende vedlikehold og ekstern overvåking og support døgnet rundt, som sikrer at serviceeksperter er tilgjengelige for å feilsøke problemer etter arbeidstid og i helgene.
I tillegg til Basic-pakkefunksjonene, dekker du alle planlagte og rutinemessige aktiviteter som sikrer høy oppetid og lang levetid for elbilladeren din, inkludert utvidet garanti, en korrigerende vedlikeholdsavtale og mer.
Støtt laderinvesteringen i hele livssyklusen med denne hvite hanskepakken som inkluderer grunnleggende og avanserte funksjoner, samt en avtale om korrigerende vedlikehold på én virkedag, 20% rabatt på deler og mer.