Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En person står foran et stort vindu med utsikt over byens silhuett om natten.

Er du klar for en elektrisk skolebussflåte?

Skap et tryggere, sunnere og mer energieffektivt læringsmiljø med elektriske skolebussflåter. Enten du har en stor flåte eller bare noen få kjøretøy, kan vi hjelpe deg på reisen.

Hvorfor elektrifisere skolebussflåten din?

Elektriske skolebussflåter kommer K-12-skoler til gode ved å skape et sunnere miljø. Du vil også demonstrere at skoledistriktet ditt er ledende når det gjelder å ta i bruk bærekraftig teknologi og overholder myndighetsmandater.

Siemens tilbyr tilpassbare elbilladere og løsninger for å forbedre nettforbindelser, integrere fornybar energi og mikronett, skalere opp elektrifisering av flåten og mer.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Utforsk våre elektriske skolebussløsninger

El-ladere med lav effekt

  • AC EV-ladere: 9,6 kW-19,2 kW
  • DC-hurtigladere for elbiler: 30 kW-60 kW
  • Energistjerne
  • Kjøp America/Kjøp amerikansk kompatibel
  • Veggmonterte, sokkelformede eller bevegelige variasjoner
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Elektriske elbilladere med høy effekt

  • 180 kW+ raske elbilladere
  • Holdbare, NEMA 3R-klassifiserte kabinetter
  • Veggmontert, sokkel og bevegelige variasjoner
  • Kjøp America/Kjøp amerikansk kompatibel
  • Alternativer for én eller flere porter
  • Fjernstyring av elbilladere
  • Planlagt lading under effekthastigheter utenfor topp
  • Administrasjon av elbilflåte
  • Planlagt rapportering
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

24/7 support- og vedlikeholdspakker

  • Ekstern 24/7 støttetjeneste
  • Ekstern proaktiv overvåking
  • Utvidet garanti
  • Korrigerende vedlikehold med garanterte responstider

Start reisen