Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke vårt High-Power Testing Laboratory?

Vårt kraftige testlaboratorium i Schaltwerk, Berlin, utfører strenge tester på effektbrytere og mellomspenningskomponenter. Vi vurderer kortslutningsevnen deres, kapasitiv svitsjing, toppmotstandsdyktig strøm og andre viktige parametere. Med en kortslutningsstrøm på maksimalt 40 kA ved 19 kV inkluderer vårt tilpasningsdyktige strømoppsett transformatorer og reaktorer for å oppfylle dine krav.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Viktige fordeler

Bruk et tilpasningsdyktig oppsett

Vår portefølje inkluderer kortslutningstester, koblingskapasitetstester, korttids- og toppmotstandsstrømstester, belastningsstrømbrytertester, elektriske utholdenhetstester og utførelse av kapasitetstester for jordingsbrytere.

Få tilgang til utstyr med høy ytelse

Gjennomfør testene dine med selvtillit. Maksimal generatorutgang er 1300 MVA og maksimal kortslutningsstrøm (enkelt- og trefaset [topp/rms]) er 105/40 kA.

Stol på et akkreditert laboratorium

Vårt kraftige testlaboratorium i Schaltwerk, Berlin, er akkreditert og oppfyller kravene i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018 for samsvarsvurderingsaktiviteter: akkrediteringsomfang PEHLE og PSW.

Utvalgte funksjoner

Kom i gang