Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Caliber i skyen

Cloud computing tilbyr 24/7/365 tilgang til svært skalerbare klynger av maskinvare med høy ytelse som er spesielt innstilt for EDA-oppgaver, med tilstrekkelig minne for de største designene og strenge sikkerhetsfunksjoner for å beskytte proprietær IP, slik at Calibre NMPlatform-brukere kan optimalisere turene per dag.

Calibre NMPlatform er skyklar

Calibre-verktøyene er skyklare og skyoptimaliserte

Calibre NMPlatform er optimalisert for skyen, slik at du kan bruke eksisterende Calibre NMPlatform-produkter og lisenser i dag. I tillegg tilbyr vi en rekke skyflyplaner, inkludert referansemiljømaler som er optimalisert for å levere eksepsjonell ytelse for de største arbeidsbelastningene og lette skyadopsjonen. Ved å kombinere Calibre NMPlatform med en skyflyplan kan Calibre NMPlatform-brukere maksimere verdien av skyutgiftene sine mens de øker antall designsving per dag for de største arbeidsbelastningene.

Valg av skymiljøer

Vi investerte innsatsen for å identifisere de mest kjente metodene for å jobbe med store skyleverandører, slik at du ikke trenger å gjøre det. Nyt fleksibiliteten til å ta i bruk skymiljøet som best oppfyller dine operasjonelle og forretningsmessige behov, med kunnskap om at uansett valg du tar, vil det gi operasjons- og kostnadseffektivitet.

Bedrifter kan implementere sitt cloud computing-miljø, med veiledning fra Calibre-representanten, for å sikre det beste ressursvalget, og nettverkskonfigurasjon. Mindre selskaper kan velge å bruke et konsulentdrevet eller administrert skymiljø, noe som gir fordelene med cloud computing uten kostnader for internt vedlikehold.

Mest kjente metoder for å kjøre Calibre IC-designverifisering i skyen

Siemens EDA samarbeidet med AWS og Annapurna Labs for å evaluere resultater fra en serie Calibre flow benchmarks som kjøres inne i Annapurnas produksjonsvirtuelle private sky (VPC), som er vert på AWS. Å kjøre Calibre-applikasjoner i skyen kan gi en dobbel fordel: designteam trenger ikke å vente på at lokale beregningsressurser blir tilgjengelige, og designselskaper har muligheten til å øke tilgjengelige databehandlingsressurser i topp- eller kritiske etterspørselsperioder, eller når de ønsker å dra nytte av Calibre skalerbarhet for å øke antall designsvinger per dag. Å kjøre flere Calibre-applikasjoner i en rekke scenarier og forhold gjorde det mulig for oss å definere et sett med mest kjente metoder (BKM) for å kjøre Calibre i skyen. Disse BKM-ene inkluderer generelle anbefalinger for EDA i skyen, samt spesifikke anbefalinger for optimalisering av Calibre IC-designverifisering i et skymiljø.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Ofte stilte spørsmål om Calibre i skyen

Calibre skyressurser

Leter du etter Calibre-produkter?

Calibre Design Solutions leverer en komplett IC-verifisering og DFM-optimaliseringsplattform for å øke hastigheten på design fra opprettelse til tapeout. Calibre Manufacturing løsninger muliggjør støperisuksess gjennom hele teknologinodens livssyklus.

Klar til å lære mer om Calibre?

Vi står klar til å svare på spørsmålene dine! Ta kontakt med teamet vårt i dag

Ring: 1-800-547-3000