Brukermoduler
Med Drivetrain Analyzer Cloud User legger du til 5 brukermoduler til leietaker. Få flere personer i organisasjonen din tilgang til plattformen.
Drivetrain Analyzer Cloud er en kraftig applikasjon som gir deg sømløs tilgang til viktige data om drivlinjeeiendeler og utstyr. Benytt deg av relevant informasjon knyttet til det installerte utstyret ditt med denne omfattende applikasjonen som tilbyr et bredt spekter av funksjoner designet for å hjelpe deg med å administrere helse- og energiytelsesindikatorene til drivlinjeutstyret ditt.
Drivetrain Analyzer Cloud User Extension legger til fem brukere i Drivetrain Analyzer Cloud-tilgangen din. Gjør det mulig for flere teammedlemmer å bruke plattformen og få dypere innsikt i motorflåtens ytelse.
Abonnementet for denne utvidelsespakken fornyes automatisk med en abonnementsperiode på 12 måneder. For ytterligere detaljer, vennligst les produktarket.
Med Drivetrain Analyzer Cloud User legger du til 5 brukermoduler til leietaker. Få flere personer i organisasjonen din tilgang til plattformen.
Analyser driftsdata for motoren med Drivetrain Analyzer Cloud for tydelig, handlingsbar innsikt. Visualiser ytelsestrender og avvik på intuitive dashbord.
Se en omfattende oversikt over motorflåten din i Drivetrain Analyzer Cloud. Visualiser alle eiendeler på ett sentralisert sted for å få klar innsikt for informert beslutningstaking.