Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Drivetrain Analyzer Cloud E-Mail?

Drivetrain Analyzer Cloud er en kraftig applikasjon som gir deg sømløs tilgang til viktige data om drivlinjeeiendeler og utstyr. Benytt deg av relevant informasjon knyttet til det installerte utstyret ditt med denne omfattende applikasjonen som tilbyr et bredt spekter av funksjoner designet for å hjelpe deg med å administrere helse- og energiytelsesindikatorene til drivlinjeutstyret ditt.

Drivetrain Analyzer Cloud E-post utvider Drivetrain Analyzer Cloud-applikasjonen din med en ekstra e-postvarslingsmodul som inkluderer 1000 ekstra e-postvarsler for å forbedre styringen av motorflåten. Abonnementet for denne utvidelsespakken fornyes automatisk med en abonnementsperiode på 12 måneder. For ytterligere detaljer, vennligst les Produktark.

Utvalgte funksjoner