Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Drivetrain Analyzer Cloud 10 Assets?

Drivetrain Analyzer Cloud er en kraftig applikasjon som gir deg sømløs tilgang til viktige data om drivlinjeeiendeler og utstyr. Benytt deg av relevant informasjon knyttet til det installerte utstyret ditt med denne omfattende applikasjonen som tilbyr et bredt spekter av funksjoner designet for å hjelpe deg med å administrere helse- og energiytelsesindikatorene til drivlinjeutstyret ditt.

Drivetrain Analyzer Cloud 10 Assets inneholder ressursene nedenfor, og du kan ombord og være vert for 10 SC400- eller CM IOT-enheter i applikasjonen.

Opplev bekvemmeligheten ved enkelt å montere plug-and-play-enheten CM IoT-enheten med smarttelefonen din for å overvåke helsetilstanden til eiendelene dine i den omfattende Drivetrain Analyzer-plattformen.

Abonnementet for denne ressurspakken fornyes automatisk med en abonnementsperiode på 12 måneder. For ytterligere detaljer, vennligst les Produktark.

Utvalgte funksjoner