Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Industrianlegg med digitalt overlegg og en person som analyserer prosessdatakart reflektert i brillene.
INDUSTRIELL AUTOMATISERING

Siemens digitale applikasjoner

Bruk anleggsdataene smartere med digitale verktøy og tjenester laget for prosessindustrien. Forbedre oppetiden, effektiviser administrasjonen og oppnå operasjonell fortreffelighet med våre bransjespesifikke suiter.

Optimaliser driften med våre digitale løsninger

Våre digitale tjenester og omfattende portefølje av apper samarbeider for å gi full gjennomsiktighet over hele anleggets livssyklus. Velg riktig apppakke for å oppleve rask rotårsaksanalyse, effektiv ressursallokering og betydelige kostnadsbesparelser. Fleksibel dataanalyse forenkler og sikrer datainnsamling og -behandling, slik at du kan implementere optimaliseringstiltak og oppnå den høyeste driftseffektiviteten.

  • Reduser planleggingskostnadene. Du kan se 30% besparelser med vår konsistente, ende-til-ende-automatisering og programvareportefølje for digital twin.
  • Forbedre OPEX. Big data-analyser og prediktivt vedlikehold kan gi 20% bedre resultater.
  • Se mindre batchstørrelser. Krymp batchstørrelser opptil 50 ganger med fleksibel produksjon og optimaliserte forsyningskjeder.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Utforsk produkter

Dra nytte av digitale applikasjoner som hjelper deg med å overvåke systemtilstanden, analysere prosesser og optimalisere produksjonen med AI, og få tilgang til anleggsdata i sanntid. Øk effektiviteten, reduser nedetid og støtt informert beslutningstaking.

Ofte stilte spørsmål

Oppdag mulighetene