Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) er drevet av Dhruv Technology Solutions

«Dhruv ble grunnlagt i 2005 og er en global leverandør av teknologitjenester med dyp domene og teknisk ekspertise innen digital produksjon, og spesialisering innen Siemens Opcenter MES-plattform. <br/><br/>Vår visjon om å etablere oss som ledende implementeringspartnere for digital produksjonstransformasjon, er bygget på våre fire kjernepilarer: Delivery Excellence, Domain Expertise, Integrated Services Portfolio og A Trusted Partnership with Siemens.<br/><br/>Gjennom vårt strategiske partnerskap med Siemens leverer vi sømløse, transformerende engasjementer som sikrer kundetilfredshet og suksess. «

Hvorfor Sentralt knutepunkt for Opcenter-integrasjonsfeilbehandling?

ERT er et sentralisert knutepunkt for å fange, analysere og ombehandle Opcenter MES-integrasjonsfeil. Det gir dashbord, automatiserte arbeidsflyter og rollebaserte kontroller for å eliminere manuell inngrep, redusere nedetid og sikre driftskontinuitet på tvers av verkstedsgulvet.

Fordeler

  • Forretningskontinuitet: Forhindrer produksjonsstopp ved å løse fastlåste integrasjonsmeldinger umiddelbart.
  • IT-produktivitet: Frigjør tekniske ressurser ved å erstatte manuelle databaserettelser med bulkopparbearbeiding med ett klikk.
  • Dataintegritet: Sikrer at ingen data går tapt mellom ERP og MES under overføringsfeil.
  • Prosesssikkerhet: Forhindrer uautoriserte endringer i sensitive integrasjonsdata gjennom strenge tilgangskontroller.
  • Proaktiv forebygging: Identifiserer årsakene til tilbakevendende feil via analyser for å forhindre at de skjer igjen

Utvalgte evner

Case Study

ERT Casestudie

Økt halvledereffektivitet med ERT

Et amerikansk halvfirma oppnådde 45% raskere reprosessering, 20% raskere utførelse av verkstedsgulvet og 80% mindre analysetid ved bruk av ERT.

Virkelige applikasjoner

Select...

Halvlederfeilhåndtering

Sentral plattform for å diagnostisere og ombehandle integrasjonsfeil for utstyr med høyt volum, og forhindre partihold i fabrikker.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Tilleggsinformasjon og ressurser

Forutsetninger

Enhver versjon av Siemens Opcenter