Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control er en serie alt-i-ett-rombetjeningsenheter som gir full KNX-funksjonalitet for styring av belysning, solbeskyttelse og HVAC-systemer. Dette forenkler smarte bygningsoppsett ved å konsolidere kontrollen over alle romfunksjoner i et enkelt, intuitivt smart bygningspanel. KNX Touch Control kombinerer elegant design med førsteklasses materialer, intuitiv betjening og omfattende tilpasningsmuligheter.

Viktige fordeler

Støtte omfattende applikasjoner

KNX-styreenheter kan administrere belysningsalternativer, solbeskyttelse og HVAC-temperatur og ventilasjon (med en innebygd NPI-kontroller). TC4 tilbyr i tillegg KNX Data Secure for økt sikkerhet.

Forvandle bygninger til smarte rom

Forvandle bygningene dine med stilig design og 4" (TC4) eller 5" (TC5) smarte bygningspaneler, et innovativt monteringskonsept og flere språkalternativer, perfekt for hoteller, konferanserom og kontorer.

Hold det enkelt

Forenkle oppsett av smarte hjem med én enhet som er enkel å installere, tilpasse og sette i bruk. KNX-styreenheter har innebygde nærhetssensorer for energibesparende skjermautomatisering og passordbeskyttelse for sikker tilgang.

Utvalgte funksjoner