Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Oppnå omfattende bygningsautomatisering og kontroll

Desigo kan brukes til å utføre omfattende administrasjons- og systemoppgaver, og har optimaliserte applikasjonsbiblioteker og kontrollfunksjoner og applikasjonsbiblioteker for et bredt spekter av bygningsautomatiseringsbehov.

Desigo Control Point

Ved hjelp av en innebygd bygningsadministrasjonsstasjon designet for små til mellomstore bygninger, er den enkel å betjene og overvåke, og skaper ideelle byggeforhold fra hvor som helst.

Moderne bygning med elegant arkitektur og blå himmel, med Desigo Control Point Xcelerator-teknologi

Desigo PXC

Desigo PXC Controller for bygningskontroll med høy ytelse

Elegant Desigo PXC-kontroller som viser avansert bygningsautomatiseringsteknologi med ren, moderne estetikk.

Forbedre effektivitet og komfort

Et rikt og validert bibliotek som inneholder testede applikasjoner kan redusere arbeidsmengden for konstruksjonskonfigurasjon og feilsøking betydelig, forbedre prosjektkvaliteten, redusere prosjektering og igangkjøring og støtte energistyringsstrategier gjennom testede kontrollapplikasjoner.

ikon-hvac-på-forespørsel-1036x582

Produksjon, distribusjon og forbruk av energi

Avanserte kontrollstrategier koordinerer VVS-drift med konfigurerte komfortkrav. Eksempler inkluderer klimaanlegg, kjølere, kjeler, oppvarming og varmt vann til husholdningen.

ikon-grønn-blad-1036x582

Green Leaf indikasjon viser energiforbruk

Green Leaf-indikasjonen viser den konfigurerte energiytelsesstatusen. Algoritmen i Desigo-hovedenheten kan brukes til å verifisere og kontrollere energiforbruket samtidig som de opprettholder optimale enhetsforhold og komfort.

ikon-tx2-economyzer-1036x582

Desigo tx2 Economizer

Desigo tx2 Economist kontrollerer luftkondisjonering ved hjelp av konfigurerte økonomizer-strategier.

ikon-tabulatorer-kontroll-1036x582

TABS: Unik kontroll av betongbygningskonstruksjon

Det aktive bygningsenergilagringssystemet (TABS) kan brukes til å varme opp eller avkjøle hele betongplaten.

ikon-prediktiv-oppvarming-1036x582

Prediktiv varmekontroller: sparer energi og kostnader

Bruk utendørs luftforhold for å lære bygningers termiske responsegenskaper og optimalisere temperaturinnstillingene.

ikon-oppvarminggrad-dager-1036x582

Grunnlaget for vellykket optimalisering

Energiutnyttelseseffektiviteten til bygninger forbundet med oppvarmingsdager indikerer om optimaliseringstiltakene som er tatt har vært vellykkede, og avslører tidlig de svake leddene i utstyret.

Desigo leverer en komplett produktlinje for BIM-prosjekter

Fremtiden for byggebransjen er digitalisering, og BIM er den riktige metoden for å gi støtte til effektiv planlegging, bygging og drift, som knytter alle relevante parter sammen. Desigo-kontrolleren inkluderer et bredt spekter av produkter som bruker standard BIM-format BIM-data; Gjennom disse kontrollerne er det enkelt å oppleve fremtidens tilstand i byggebransjen. BIM-dataene som regelmessig oppdateres av Siemens, kan brukes direkte i REVIT eller kobles til IFC, slik at du kan være trygg på at BIM-dataene alltid er oppdatert.

bim-graphics-1920x1080

Casestudie

Desigo automasjonsstasjon og kontroller for hovedenheter er utmerkede løsninger som oppfyller alle bygningskrav. Siemens vellykkede sak illustrerer alt.

Aïsthi Foundation, Beirut, Lebanon

Aïshti kombinerer shopping med kunst

  • Inspirer kunst- og shoppingopplevelse gjennom bedre energiforhold
  • Desigo PX-systemet i automatiseringslaget kan kontrollere alle tekniske felt for å koordinere bygningens tilkoblede tekniske systemer gjennom Desigo-automatiseringslaget.
  • Realiser energibesparelse og oppfylle alle kontrollkrav til elektriske og mekaniske systemer
Dramatisk moderne bryter Aïshti-stiftelsen i Beirut alle konvensjoner.

Last ned og støtte

Select...

Nedlastingssenter

  • Få datablad, manualer, brosjyrer osv. fra Siemens Download Center

-verktøyet

  • 移 動 App
  • BIM

Produktkatalog

  • Desigo PX automatiseringssystem for HVAC og Building Services
  • Bygningsautomatisering og kontrollsystemer
  • Energieffektivitetsberegningsverktøy (EEC)
  • Desigo Building Automation - Energisparing og fleksibel applikasjon
  • Katalog over HVAC-produkter og bygningsautomatiseringssystemprodukter