Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor bruke Solid Edge X Piping Library?

Solid Edge X Piping Library er fullt kompatibel med Solid Edges innebygde delbibliotek og er designet for bruk med Solid Edge X Routing Piping and Tubing (SE808). Når det brukes sammen med Routing Piping and Tubing, fyller rutingsverktøyet automatisk rørløp med passende beslag for å sammenføye de forskjellige rørsegmentene.

Standarder som støttes er:

  • ANSI
  • DIN
  • JIS
  • GB
  • GOST
  • CSN

Utvalgte funksjoner

Kom i gang