Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Siste utgivelse

Designcenter Solid Edge 2027

Direktesending | 12. NOVEMBER 2026 | 11:00 EST/15:00 GMT

Oppdag hvordan smartere assistanse, raskere arbeidsflyter og en oppgradert generell designopplevelse i Designcenter Solid Edge 2027 hjelper team med å redusere repeterende arbeid, samarbeide raskt og gå fra idé til produksjon med mindre innsats.

Hva du kan forvente

  • Et innblikk i de kraftigste nye funksjonene og forbedringene for å forbedre designarbeidsflytene og øke produktiviteten
  • Produktdemonstrasjoner og suksesshistorier for kunder for å se hvordan de siste oppdateringene kan hjelpe deg med å overvinne designutfordringer og akselerere veien til innovasjon
  • Live spørsmål og svar med Siemens produkteksperter for å gi deg verdifull innsikt for å optimalisere produktutviklingsprosessen
  • Eksklusive rabatter kun tilgjengelig under lanseringsarrangementet

📅 Når: onsdag 12. november 2026 @11:00 EST/15:00 GMT

📍Hvor: YouTube Live (@siemenssoftware)

En person jobber på en datamaskin med en smal funksjon som vises på skjermen.

Erfaring

Vær blant de første til å se nye funksjoner og forbedringer i aksjon.

Lære

Oppdag hvordan AI-drevne funksjoner i skyen kan akselerere designarbeidsflytene dine.

Engasjere

Still dine tøffeste spørsmål og få direkte svar fra Siemens produkteksperter.

Fremskynde produktutviklingen

Start transformasjonen din med Designcenter

  • Skaler sømløst med 100% datafaritet fra oppstart, til bedrift, opp og ned i forsyningskjeden, fra nettleser til skrivebord.
  • Utnyttelse Den mest omfattende suiten av produktutviklingsfunksjoner med flere integrerte valgfrie moduler enn noen annen MCAD.
  • Tilpass arbeidsflytene dine til din unike forretningsprosess.
En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin, med en kvinne som står ved siden av pulten og peker på noe på dataskjermen
FELLESSKAP

Ta kontakt med Designcenter-fellesskapet

Del ekspertisen din, still spørsmål og finn svar sammen med et globalt fellesskap av Siemens Digital Industries Software-kunder.

HEI kjernefordel Community Engagement