Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Solid kant

Kjøperveiledning

Utforsk pakkealternativer og lær hvordan du kommer i gang med Solid Edge.

3x3 animert rutenett som viser trinnene fra produktutvikling til produktoptimalisering.

Komme i gang med Designcenter Solid Edge

Select...

Designcenter X Solid Edge er tilgjengelig som en sikker SaaS-løsning (Software-as-a-Service) som leverer kjernefunksjonene til Designcenter Solid Edge sammen med kraftige skyfunksjoner.

Viktige fordeler inkluderer:

  • Innebygd datahåndtering i skyen
  • Skyaktiverte tjenester for installasjonsdistribusjon og oppdateringer
  • Ad-hoc-samarbeid via Teamcenter Del
  • Skyaktivert lisensiering av navngitte brukere
  • Tilgang til designdata fra hvor som helst, på hvilken som helst enhet
  • Neste generasjons samarbeidsverktøy
  • Funksjoner for utvidet virkelighet (AR)

Merk: Ytterligere Designcenter Solid Edge-abonnementsalternativer og lisensieringsalternativer er tilgjengelige gjennom vårt globale økosystem av autoriserte Siemens Solution Partners. Kontakt din lokale partner for mer informasjon.

Et salgsfremmende bilde for Solid Edge Advanced PMI-programvare med en 3D-modell av en mekanisk del.

30% rabatt på Designcenter X Solid Edge: Automatiske tegninger

Oppgrader designvaliderings- og optimaliseringsfunksjonene samtidig som du reduserer produktutviklingskostnadene.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk Designcenter Solid Edge-produkter