Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Solid kant

Solid Edge 2025

Innovere uten grenser. Solid Edge 2025 introduserer produktutviklingsprogramvare i et sikkert SaaS-miljø med Solid Edge X, sammen med nye AI-verktøy som hjelper deg med å jobbe smartere, forbedret platedesign, forenklet modellbasert definisjonsoppretting og mer.

City 75 ELECTRIC varebil fra Tremonia Mobility, designet for bærekraftig bytransport.

Hvorfor Solid Edge 2025?

Solid Edge 2025 introduserer Solid Edge X, Solid Edge-programvare i et sikkert SaaS-miljø (Software-as-a-Service), med nye AI-verktøy som hjelper deg med å jobbe smartere. Solid Edge 2025 inkluderer:

  • Forbedringer for å øke modelleringshastigheten, forbedrede etse- og bøyefunksjoner for metalldesign og forenklet modellbasert definisjon (MBD) oppretting
  • Tilgang til avanserte funksjoner på forespørsel med token-lisensieringspakker
  • Sømløs integrasjon med bransjeledende løsninger på tvers av Siemens Xcelerator-porteføljen
Person som jobber på bærbar PC med holografisk visning av 3D geometriske former og data
Viktige funksjoner

Øk designproduktivitet og ingeniørkreativitet

Kontinuerlige forbedringer av Solid Edges bransjeledende metallfunksjoner effektiviserer arbeidsflyter og forbedrer presisjonen.

Løft platedesignet med nye etse- og bøyefunksjoner

Kontinuerlige forbedringer av bransjeledende metallfunksjoner i Solid Edge bidrar til å effektivisere arbeidsflyter og forbedre presisjonen. De oppdaterte funksjonene støtter komplekse geometrier, og tilbyr forbedret bøyningsberegning, noe som gjør det enklere å lage nøyaktige metallplater.

Bøydefradrag og bøyningsgodtgjørelse lar deg kontrollere materialforholdene knyttet til produksjon og verktøy. Nye etsefunksjoner støtter nå bøyninger og buede flater, og plasserer etser automatisk på alle relevante flater, mens forbedret bøyestøtte viser detaljerte egenskaper og beregningsmetoder.

Fremskynde og forenkle oppretting av modellbasert definisjon

Forbedringer av modellbasert definisjon (MBD) gir deg verktøyene for raskt å detaljere 3D-modeller enklere og mer nøyaktig. Med nye hybridmerknader kan du sette inn dimensjoner og funksjonskontrollrammer i designene dine med en effektiv alt-i-ett-arbeidsflyt.

Funksjonskontrollrammer og oppdaterte overflatetekstursymboler hjelper brukere å overholde stadig skiftende standarder, mens automatisk dimensjonering er utvidet for ytterligere å sikre konsistens og minimere feil.

Forbedringer av modellbasert definisjon gir deg verktøyene for raskt å detaljere 3D-modeller enklere og mer nøyaktig
Fargerike geometriske former og mønstre arrangert i en sirkulær design med forskjellige nyanser av blått, oransje og grått.

Tilpass designopplevelsen din og forbedre arbeidsflytene

Nye tilpasningsalternativer gjør det enklere for både nye og erfarne brukere å skreddersy Solid Edge-opplevelsen, og gir et mer intuitivt og personlig designmiljø. Med funksjoner som redesignede vertikale kommandofelt og forbedrede kontekstverktøylinjer, kan du effektivisere arbeidsflytene dine og nyte større fleksibilitet.

Discovery Center tilbyr et bredt spekter av ressurser, læringsmateriell og gratis prøveversjoner, som sikrer at brukere på alle nivåer raskt kan komme opp i fart og maksimere produktiviteten.

Forenkle maskinering med smart assistanse og avanserte operasjoner

Øk programmerings- og maskineringsytelsen med nye forbedringer av Solid Edge CAM Pro. Smart assistanse anbefaler automatisk de beste operasjonene, effektiviserer oppretting av verktøybaner og letter programmeringsprosessen.

Avansert hurtiggrovbearbeiding og sikksakkfresefunksjonene forenkler forskjøvet grovbearbeiding og planfresing. Automatisk hullbearbeiding gjør det også enkelt å velge prismatiske funksjoner som spor, trinn og hull.

Øk programmerings- og maskineringsytelsen med nye forbedringer av Solid Edge CAM Pro.
Tre stiliserte menneskelige figurer samarbeider rundt en stor sirkulær plattform med tilkoblede enheter og datavisualiseringer.

Koble til, samarbeide, dele — når som helst og hvor som helst

Nå kan du begynne å samarbeide direkte fra Solid Edge-miljøet med den inkluderte tilgangen til Teamcenter Share. Del samlinger og spor oppgaver sømløst i Solid Edge, og opprett, rediger og slett prosjekter etter behov.

Du kan fleksibelt dele og fjerne deling av prosjekter med teammedlemmer og opprette, tilordne og lukke oppgaver etter hvert som prosjektene skrider frem. Ikke la store filer bremse deg — Teamcenter Share støtter opplasting av filer på opptil 500 GB, raskere enn noen gang før.

Få tilgang til enda flere tilleggsfunksjoner med fleksibel lisensiering

Dra nytte av en stadig voksende liste over avanserte funksjoner med verdibasert lisensiering, tilgjengelig via Solid Edge-abonnementet ditt. Kostnadseffektive token-pakker gir øyeblikkelig tilgang på forespørsel til Solid Edge-tilleggsprodukter, fra generativ design til simulering. Nye alternativer inkluderer dataoversettere som lar deg åpne, vise, redigere og arbeide med CATIA-modeller i Solid Edge-sammenstillinger.

Finn ut mer om verdibasert lisensiering

Person som bruker bærbar PC med holografisk visning av 3D-mekaniske deler som flyter over
Et salgsfremmende bilde for Solid Edge Advanced PMI-programvare med en 3D-modell av en mekanisk del.

30% rabatt på Designcenter X Solid Edge: Automatiske tegninger

Oppgrader designvalidering og optimalisering mens du reduserer utviklingskostnadene med AI-drevet tegningsautomatisering.

INTEGRASJONER

Arbeid på tvers av produkter sømløst

Select...

Definer materialdata med Teamcenter Integrated Material Management (TC IMM)

Økt støtte mellom Teamcenter og Solid Edge betyr enda bedre ytelse fra den bransjeledende datahåndteringsløsningen. Ny integrasjon med Teamcenter Integrated Material Management (TC IMM), en PLM-styrt kilde til materialdefinisjoner, lar deg kontrollere materialdata for nøyaktighet, konsistens, sporbarhet og sikkerhet. TC IMM optimaliserer materialbruken, reduserer avfall og miljøpåvirkning, støtter bærekraft i produksjonen og kan sikre nøyaktig, miljøvennlig materialvalg.

Lås opp innovasjon i skyen med Solid Edge X

Solid Edge X leverer Solid Edge-programvare i et sikkert SaaS-miljø, og tilbyr alle funksjonene du liker i en fleksibel, sikker opplevelse. Med automatiske oppdateringer og skybasert innebygd datahåndtering er Solid Edge X designet for å redusere IT-kompleksitet og kostnader. Du kan sømløst samarbeide på tvers av fagområder og få kontakt globalt med kolleger og kunder. I Solid Edge X tilbyr de nye funksjonene drevet av kunstig intelligens sanntidshjelp og bidrar til å minimere forstyrrelser i arbeidsflytene dine.

Finn ut mer om Solid Edge X

En stilisert 3D-gjengivelse av en hengelås med et skyformet nøkkelhull, omgitt av geometriske former og linjer.
DESIGNCENTER SOLID KANT

Kom i gang med en gratis prøveperiode

Opplev raske, fleksible designendringer, kraftig monteringsadministrasjon og sømløs bruk av multi-CAD-data med 30-dagers tilgang til fullversjonen av Designcenter Solid Edge.

Svart dataskjerm som viser en rød og lysegrå 3D-modell i Solid Edge.