Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Kvinne som sitter foran en datamaskin som redigerer en robot bar tender 3D-modell i Solid Edge.
Designsenter Solid Edge

AI-drevet produktutviklingsprogramvare

Få fart på produktutviklingen med programvare for design, prosjektering og validering. Kom i gang med brukervennlige verktøy for mekanisk og elektrisk design, simulering, produksjon, tekniske publikasjoner, datahåndtering og mer.

En Siemens Xcelerator X Mhero-enhet vises på hvit bakgrunn.

Vi presenterer Designcenter: Solid Edge 2026

Få et innblikk i hva som er nytt, fra forbedret 3D-design til AI-drevne tegne- og monteringsmodelleringsfunksjoner.

En komplett portefølje for produktutvikling

Designcenter Solid Edge, er en portefølje av rimelige, brukervennlige programvareverktøy som adresserer alle aspekter av produktutviklingsprosessen. Designcenter Solid Edge kombinerer hastigheten og enkelheten til direkte modellering med fleksibiliteten og kontrollen av parametrisk design - muliggjort med synkron teknologi.

Hvorfor Designcenter Solid Edge?

Få et konkurransefortrinn med verktøy som hjelper deg med å støtte innovasjon, øke tiden til markedet, forbedre produktkvaliteten, redusere feil og hjelpe deg med å realisere prispremier. Erstatt frakoblede eldre designsystemer med en fullt integrert løsning for hele produktutviklingsprosessen.

30% Raskere design

Med Designcenter Solid Edge og synkron teknologi rapporterte kundene en gjennomsnittlig tidsbesparelse på 30 til 50 prosent på nye produktdesign.

40% Bedre ytelse

Kunder sier at de er i stand til å modifisere enheter 40 prosent raskere enn med konkurransedyktig CAD-programvare, noe som sparer tid og ressurser.

20% Raskere samarbeid

Designcenter Solid Edge-kunder rapporterte en gjennomsnittlig tidsbesparelse på 20 prosent ved samarbeid med interne team, leverandører og kunder.

Designcenter Solid Edge ROI-kalkulator

Se tids- og kostnadsbesparelsene du kan forvente når du går fra ditt nåværende CAD-system til Designcenter Solid Edge

Et salgsfremmende bilde for Solid Edge Advanced PMI-programvare med en 3D-modell av en mekanisk del.

30% rabatt på Designcenter X Solid Edge: Automatiske tegninger

Oppgrader designvalidering og optimalisering mens du reduserer utviklingskostnadene med AI-drevet tegningsautomatisering.

KUNDES SUKSESSHISTORIER

Hvorfor bedrifter velger Designcenter Solid Edge

Siemens Xcelerator X-bilde med to personer som bærer VR-hodesett og to forskjellige robotarmer mot en uskarp bakgrunn.

Designcenter Solid Edge-kunder

Oppdag hvordan selskaper akselererer innovasjon fra design til produksjon.

Casestudie

Forbedrer designeffektiviteten med CAD-samarbeid

SKARTEK bruker Designcenter Solid Edge og Teamcenter for å effektivisere design og kommunikasjon, fra tilbud til produksjon, og redusere den totale prosjekttiden med 30 prosent.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Selskapet:SKARTEK

Industri:Industrial machinery

Plassering:Vlčkovce, Slovakia

Siemens programvare:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Beste og raskeste designprogramvare.

Joel G., FoU
Småbedrifter

Stor monteringsytelse.

Thulani N.,
Applikasjonsingeniør, Småbedrifter

Klassens beste programvare for 3D-designmodellering.

William H.,
Prosjektleder, Småbedrifter

Neste generasjons samarbeid

Samarbeid umiddelbart, sikkert og enkelt med kolleger, partnere og kunder med neste generasjons nettskysamarbeidsløsning, Teamcenter Share.

Et team gjennomgår et prosjekt på et nettbrett på et kontor.

Opplev friheten til Designcenter

Skaler virksomheten sømløst uten å gå på akkord med dataintegriteten ved å utnytte design- og ingeniørbransjens mest omfattende og fleksible programvarepakke for produktutvikling. Med Designcenter kan du utvikle deg og utforske muligheter for innovasjon i det tempoet markedet krever.

Gjengivelser av underenheter av en corvette-CAD-design og full montering.

Finn ut mer om Designcenter X Solid Edge

Finn ut mer om funksjonene og skalerbare nivåer i Designcenter X Solid Edge.

Ofte stilte spørsmål