Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En gruppe forskjellige ingeniører som sitter rundt en datamaskin og diskuterer.

NX CAD-distribusjons- og pakkeløsninger

Distribuer NX lokalt, gjennom SaaS, som et virtualisert miljø eller som en streamet tjeneste fra en offentlig skyleverandør. Med et skyprodukttilbud kan du kjøpe prisbelønt NX CAD som abonnement. Vår fleksible skytilkoblede lisensiering reduserer IT- og vedlikeholdskostnadene dine.

30-dagers gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vår SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, som leverer den fulle kraften til NX-designfunksjoner gjennom tre skalerbare setealternativer. NX X kan enkelt installeres på enhetene dine for sømløs tilkobling. Bygget på NX-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.

Prøv før du kjøper ved å laste ned en 30-dagers prøveperiode.

Person som har på seg virtual reality-headset med fargerik abstrakt bakgrunn

Distribusjonsalternativer

NX er tilgjengelig via evigvarende lisensiering, abonnement og leiealternativer

Få et integrert verktøysett som koordinerer disipliner og bevarer dataintegritet og designintensjon. Fra konseptdesign gjennom prosjektering og produksjon, NX effektiviserer hele prosessen.

Enten du vil bruke NX fra skyen eller være vert for det i IT-miljøet ditt, har Siemens NX CAD lisensieringsalternativer for hvordan du jobber. Du vil ha de samme nøyaktige funksjonene uansett hvordan du velger å kjøre NX CAD. Valget er ditt.

Distribusjonsalternativer inkluderer:

  • Tradisjonell on-premise
  • På skyen (streamet tjeneste fra AWS eller Microsoft Azure)
  • Som SaaS, med NX X
Two engineers working on a new design while a third views NX CAD on a computer monitor.

Kontinuerlig utgivelse

Stol på NX Continuous Release-prosessen for å redusere tiden mellom oppgraderinger og nye produktfunksjoner, distribusjonstid og distribusjonskostnader og risikoer, og for å drive innovasjon som hjelper deg med å lykkes i markedene dine.

Langsomme utgivelseskadenser begrenser muligheten til å levere nye innovasjoner. Vi streber etter å akselerere innovasjonssyklusen vår for å levere nye funksjoner som tilfører verdi til driften din på en standard, pålitelig kadens.

Nye tilleggsmoduler er tilgjengelige hver sjette måned gjennom kontinuerlig utgivelse.

Person with blue hair working at a computer terminal.

Investeringsbeskyttelse

Få tilgang til gamle data når du vil. NX lar deg bruke data fra tidligere NX- og Unigraphics-utgivelser i den nåværende NX-utgivelsen, som går tilbake til den første Unigraphics-utgivelsen (ca. 1984). Ingen oversettelser. Ingen omarbeid.

Various NX CAD assemblies from a turbine in the foreground, in cross section, and a 2D drawing of one part.

Tilleggsmoduler og tokens

Utvid og forbedre funksjonaliteten til NX-produkter med tilleggsmoduler.

NX software-tilbudene gir forhåndskonfigurerte løsninger som er rettet mot spesifikke produktutviklingsdisipliner og problemer. Med NX-tillegg kan du konfigurere disse løsningene til dine spesifikke behov med spesialiserte designverktøy, standarddelapplikasjoner, designintegrerte simuleringsløsninger, programmerings- og tilpasningsverktøysett og direkte oversettere.

Slik fungerer det:

  • Kjøp et fast antall tokens for bruk på tvers av brukerne dine, slik at de kan bruke et hvilket som helst token-aktivert produkt så lenge de ikke overskrider det kombinerte antallet tokener som er kjøpt
  • Få tilgang til (innsjekking/utsjekking) over 80 forskjellige NX-applikasjoner som for øyeblikket er i tokenpoolen
  • Bruk et definert antall tokens når hver NX-applikasjon i tokenpoolen er i bruk
  • Når du avslutter NX, frigjøres tokenbeløpet slik at brukerne kan starte opp andre programvarealternativer
  • Bruk nye tilleggsprodukter med ditt interne innkjøpsteam når de legges til i utvalget uten ekstra innsats

Verdibaserte lisensieringstokener er tilgjengelige i verdipakker. De gir en fleksibel og kostnadseffektiv måte for deg å kjøre nesten alle NX-produkttekniske tillegg. Det gir store kostnadsbesparelser for selskaper som kjører et bredt utvalg av applikasjoner på en og annen basis.

A rendering of silver

UI/adaptivt brukergrensesnitt og hjelp

Utnytt NX-ekspertens personlige assistent. Den bruker kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) for å spore og lære av handlingene dine. Den forutsier deretter NX-kommandoene du sannsynligvis vil bruke neste gang, og presenterer disse kommandoene på et kompakt, adaptivt brukergrensesnittpanel (UI).

Hvis du for eksempel jobber med metallplater (eller verktøy eller støpedesign), vet den at en viss sekvens av kommandoer brukes. Den begynner deretter å presentere kommandoer som du kanskje trenger neste gang - den forstår at det er en sekvens.

ML- og AI-aktiverte brukergrensesnitt kan også forutsi og levere kommandoer til deg basert på lærte kommandobruksmønstre. Det gir personalisering av designmiljø ved å vurdere forskjellene i kunnskap, stil og preferanser. Utnyttelse og deling av innlærte kommandobruksdata muliggjør en redusert læringskurve, fremmer bruk av domene- og/eller bransjespesifikk beste praksis og øker produktiviteten.

Screenshot of the NX CAD Adaptive UI feature.
Webinar på forespørsel

Visualisering av digital twin for tungt utstyr

Lær om NX Virtual Reality og NX Render, og hvordan medlemmer av eksterne team kan visualisere en 3D digital twin samtidig med NX for design.

Digital representasjon av tungt anleggsmaskiner med dataoverlegg på byggeplassbakgrunn

Utforsk NX CAD-produkter