Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Tre designere samlet seg rundt en datamaskinarbeidsstasjon og så på et NX-dashbord.
Programvare for rutesystemer

Utformingsverktøy for rutede systemer

Med rutingsverktøy kan du raskt og nøyaktig definere baner i sammenstillinger, og deretter velge og plassere standarddeler for rør, rør, rørledninger, løpebaner og VVS-kanaler. Kontroll av designregler hjelper deg med å finne og løse problemer for å sikre kvalitet.

30-dagers gratis prøveperiode

Prøv NX X: Vår SaaS CAD-løsning

NX X er SaaS NX i skyen, som leverer den fulle kraften til NX-designfunksjoner gjennom tre skalerbare setealternativer. NX X kan enkelt installeres på enhetene dine for sømløs tilkobling. Bygget på NX-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.

Prøv før du kjøper ved å laste ned en 30-dagers prøveperiode.

Person som har på seg virtual reality-headset med fargerik abstrakt bakgrunn

2D- og 3D-rørdesign

Lag et 2D-skjematisk diagram som definerer de logiske forbindelsene mellom enheter, og bygg deretter en 3D-modell av systemenheten drevet av skjematisk. Baneopprettingsverktøy hjelper deg med å definere baner og begrense det mekaniske systemet til tilstøtende komponenter. Definer kjøringer og spolunderseksjoner raskt som skal refereres til i 2D-skjemaet, produksjonstegningene og annen dokumentasjon.

NX inkluderer et delbibliotek som automatisk bruker intelligente algoritmer til å velge komponenter basert på kjøreegenskaper og sikrer riktig tilknytning til sammenstillingen. Bruk malenheter til å plassere hjelpekomponenter som ventiler, flenser og pakninger i ett enkelt trinn.

NX Diagramming 2D schematic of a mechanical routed pipe system with container tanks, valves and pumps.

Kontroll av designregler

Få tilgang til designregelkontroll (DRC) for å sikre at rutesystemene dine overholder standard designpraksis. Det utvidbare regelsettet inkluderer kontroller for minimum bøyeradius, minimumslengde, tilkoblingskompatibilitet, strømningsretning og andre egenskaper. Regelkontrollene kan kjøres samtidig eller på forespørsel, og NX advarer deg umiddelbart når regelbrudd oppdages. De regeldrevne baneplanleggings- og rutingfunksjonene forbedrer kvaliteten og eliminerer feil.

HD3D NX Routing visual rule checks on a pipe run within a aero undercarriage assembly.

Dokumentasjon for rørdesign

Forbered all dokumentasjonen du trenger for produksjon ved hjelp av de flytende og mekaniske systemrutingsfunksjonene til NX. Programvaren automatiserer prosessen med å beregne kuttlengder, nummerere deler og lager, lage materiallister og bøyningsrapporter og produsere produksjonstegninger.

Screenshot of an NX routed systems pipe design dashboard.
Hvitbok

Teknologiske innovasjoner driver endring

Lær mer om den digitale tvillingen og trendene, teknologiene og prosessene på plass som driver endring for, og utvikler, avansert maskinteknikk.

Bildeler håndteres av gule roboter i en bilfabrikk.
Casestudie

Nissan tekniske senter Europa

Creating an award-winning vehicle in record time
Case Study

Creating an award-winning vehicle in record time

Selskapet:Nissan Technical Centre Europe

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom

Siemens programvare:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter