Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En stasjonær datamaskin som viser en slags dataanimert design.

CAD-integrert simulering

Bruk en felles arkitektur for sømløs skalerbarhet fra designersimulering til analytiker datastøttet prosjektering (CAE.) Øk ytelsen og reduser utviklingstiden med NX-simuleringsdrevet design.

30-dagers gratis prøveperiode

Prøv NX Design Simulation

Opplev fordelene ved å utføre designsimulering selv i CAD-miljøet med Design Simulation prøveversjonen.

Grafikk av en del i NX, med en termisk analyse som viser for det meste blått, grønt og gult.

Innebygde NX CAD-simuleringsverktøy

Med NX CAD trenger du ikke lenger å bruke forskjellige applikasjoner og programvareverktøy for simulering i produktdesign og validering. Du kan utføre analyse og CAE tidlig i designprosessen med innebygde CAD-integrerte simuleringsfunksjoner.

Skalerbar simulering for designere

Med muligheten til å akselerere designutforskning og optimaliseringsprosessen med opptil 90%, gjør NX Performance Predictor det mulig for NX-designere å utforske mulige alternativer raskere enn tradisjonelle verktøy og prosesser. NX Performance Predictor muliggjør simuleringsdrevet design tidligere i designsyklusen. Designere kan utføre enkle simuleringer, og frigjøre simuleringsingeniører for mer komplekse simuleringer. Analysen er også knyttet til Simcenter 3D, noe som betyr at du kan utføre en grundig simulering av delen din for validering, klar for produksjon.

NX Performance Predictor lar deg simulere deler du lager i sanntid mens du utforsker forskjellige design- og materialvalg. Det gjør det mulig for designere å ta de beste beslutningene, samtidig som du kan utforske flere konsepter uten prototyper og fysisk testing.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Designsimulering for ytelsesvalidering

Sammenlign raskt designalternativer og optimaliser ytelsesegenskaper fra de tidligste stadiene av designprosessen ved hjelp av designintegrerte bevegelses-, strukturelle og termiske simuleringsverktøy i NX.

Simulering er ikke lenger bare et ytelsesvalideringsverktøy - det blir en organisk del av utviklingsprosessen gjennom konsept og design. Simulering hjelper designere med å lage bedre, mer robuste design tidligere i utviklingsprosessen, samtidig som den totale tiden det tar å gi ut en plan raskere - noe som betyr raskere tid til markedet.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Topologioptimalisering

Automatiser forbedringen av strukturelle design mens du oppfyller alle krav til ytelse, materiale og produksjon med NX Topology Optimizer. Generer design på det konseptuelle designstadiet som er optimalisert for styrke, materiale og mer.

NX Topology Optimizer gir muligheten til å legge til forskjellige design- og produksjonsbegrensninger for å kontrollere resultatene av optimaliseringen, for eksempel designsymmetri, forskyvning, avskalling, blanding, additiv overhengsvinkler, additiv selvbærende og additiv materialspredning, støping, støping, maskinering og ekstrudering.

Avansert topologioptimalisering kan også utføres ved å overføre til Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animasjoner i design

Utnytt en rask og enkel bevegelsesanalyseapplikasjon for å studere den kinematiske oppførselen til design med NX-programvare. Den brukervennlige bevegelsesapplikasjonen hjelper deg med å lage kinematiske studier tidlig i designprosessen. Disse studiene reduserer tiden det tar å lage en nøyaktig digital mockup, slik at mer tid kan brukes på å designe.

Når du lager produkter med bevegelige deler, må du se dem i aksjon. Du må kjenne kinematiske egenskaper som forskyvninger, hastigheter, akselerasjoner og til og med kollisjoner.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Bevegelsesanalyse

Undersøk monteringsytelsen tidlig i utviklingen ved raskt å konvertere en CAD-enhet til en funksjonell bevegelsesmodell. NX Motion lar deg få innsikt i produktytelse ved å animere, tegne grafer og sammenligne reaksjoner, hastigheter og akselerasjoner.

Med NX Motion kan du utføre bevegelsesanalyser som kinematikkanalyse, interferenskontroll, artikulasjon, dynamikkanalyse og kontaktanalyse. Du kan også utføre strukturell analyse gjennom direkte lastoverføring til NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validering av støpt del og sprøytestøpesimulering

Vurder støpbarheten til plastdeler med en rekke NX-verktøy. Validerings- og formflytanalyseverktøy er beregnet for bruk av designere i de tidlige stadiene av produktutviklingen og er fullt integrert med NX-designfunksjoner.

A molded part

Flyt- og termiske CFD-simuleringer

Utfør flyt- og termiske simuleringer i designmiljøet for å effektivisere designprosessen og ta beslutninger raskere med NX CFD Designer.

Du kan simulere med interne og eksterne steady-state-væskeanalyser; laminære, turbulente og overgangsstrømmer; væsker og gasser; konjugert varmeoverføring og porøse medier. Deretter kan du se analyseresultater i NX eller åpne modellen i Simcenter FLOEFD for mer avansert simulering.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD-analyse

Forbered og evaluer CFD-væskestrøm og varmeoverføringssimuleringer med Simcenter FLOEFD, en fullt utstyrt 3D beregningsfluiddynamikk (CFD) analyseløsning. Med integrasjonen av Simcenter FLOEFD i NX kan du utføre analyser og kjøre «hva om» -simuleringer med brukervennlige veivisere som identifiserer optimal design tidlig i designprosessen.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Casestudie

TETTSITTENDE

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Selskapet:DENSO

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Kariya, Aichi, Japan

Siemens programvare:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter