Arbeid i et tredimensjonalt miljø med høy kvalitet som muliggjør sømløs interaksjon med digitale modeller som om de var fysiske objekter med NX Immersive Designer, et revolusjonerende oppslukende designverktøy fra Siemens utviklet i samarbeid med Sony. Den kombinerer NX software-funksjonene våre med Sonys XR hodemontert skjerm (HMD) romlig innholdsopprettingssystem, med to 4K OLED-mikroskjermer. Dette oppsettet støtter sanntidssamarbeid og presis 3D-modellmanipulering, noe som er spesielt gunstig hvis du fokuserer på avansert produktteknikk og prototyping.
NX Immersive Designer-funksjoner
Skap morgendagens innovasjoner mens du står i samme plass som din digitale tvilling — visualiser hele prosesskjeden i et enestående, oppslukende miljø før Produksjonen begynner.
Produktoppretting med presisjon
Opplev fullverdig NX i 3D med høy kvalitet som støtter tradisjonelle mus- og tastaturinnganger. Design i kontekst med et fullstendig oppslukende, uendelig lerret - der den digitale verden blir umulig å skille fra den virkelige verden.
Produktideer i høy troskap
Opplev enestående utsikt over design med Sony HMD, utstyrt med 4K OLED-mikroskjermer for hvert øye. Bruk full fordypning til å samhandle med modeller ved å utnytte de NX-optimaliserte håndkontrollerne for presis modellredigering.
Gode arbeidsmiljø for produktdesign
Arbeid lenger med den lette Sony HMD, som har optimal vektbalansering forfra og bak og spesiell pannedemping. Et vippbart visir gjør det enklere å multitaske og gir en kantløs opplevelse.
Samarbeid globalt for produktdesign
Samarbeid med teamet ditt hvor som helst i verden mens du samhandler med design i full skala med høy kvalitet, ettersom NX Immersive Designer sømløst kombinerer den virkelige og den digitale verdenen. Ved å integrere med Siemens Xcelerator-plattformen støtter NX Immersive Designer også skyaktiverte, skalerbare utviklingsløsninger, noe som betyr at den kan tilpasses på tvers av bransjer, fra bilindustrien til luftfart og utover.
Partnerskapet mellom Siemens og Sony
Siemens og Sony har inngått et samarbeid for å muliggjøre Immersive Engineering med introduksjonen av NX Immersive Designer.
Den hodemonterte skjermen fra Sony XR er en grunnleggende del av NX Immersive Designer, en integrert løsning som kombinerer Siemens bransjeledende NX-programvare eksklusivt med Sonys visualiseringsteknologi - og leverer uovertruffen oppslukende design og samarbeidende produktutviklingsmuligheter.
Den tette integrasjonen av Sony-maskinvaren med Siemens NX-programvaren gir teamene dine de mest naturlige måtene å samhandle intuitivt med den digitale tvillingen på, og presisjonen til kontrollene kombinert med fantastisk visuell trofasthet gjør at teamene dine kan samarbeide mer, utvikle bedre og innovere raskere.