Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Ledningsnett i en bil i NX
Ledningsnett

Ledningsnettdesign

Dra nytte av fullt integrert 3D-ledningsnettdesignprogramvare som lar deg designe og rute seler i komplekse sammenstillinger. Funksjonene til NX Routing Harness gjør at du kan produsere et ledningsnett direkte fra NX CAD-produktmonteringsmodeller.

Hvitbok

Integrert elektromekanisk ledningsnett design

Les hvordan du maksimerer effektiviteten og produserer produkter av høy kvalitet med korte tidslinjer ved å integrere ECAD og MCAD for design av ledningsnett.

En person på en datamaskin med et digitalt overlegg av en bulldozer

Opprette fabrikasjonsmodeller og tegninger

Reduser produksjonstiden ettersom NX lett lager informasjon for produksjon av sele. Opprett automatisk en flat modell av ledningsnettet som inkluderer den elektriske intelligensen og detaljer som bindemidler, klips og gjennomføringer, og relative posisjoner for kontakter.Produsenter kan bruke den flate modellen som referanse for 3D-jigdesign. Eller du kan bruke NX til å enkelt lage nøyaktige formbretttegninger.

Wire harness design diagram showing components and connections on a blue background

Gjenbruk logiske designdata

Utnytt NX-ledningsføring og kabeldesign når den bruker tilkoblings- og komponentinformasjonen fra det logiske designskjemaet. Du kan raskt importere nettlister med ledningstilkoblingsdata fra ECAD-systemer. Eller bruk et veivisergrensesnitt til å opprette og endre tilkoblinger.

Window of UIs of Capital Logic alongside NX Routing illustrating direct exchange and update

Tilkobling/komponentdrevet ledningsnett designprosess

Utnytt automatisk valg i NX CAD. Ved hjelp av den importerte ECAD-komponentinformasjonen kan NX automatisk velge riktig del fra rutingsbiblioteket for plassering. Riktig plassering mellom komponentene sikres av forhåndskonfigurerte rutingsporter som styrer inngrep og rotasjon. Lag robuste punktkurvebaner mellom kontakter og andre komponenter som klemmer. Punktkurver er assosiative og kan stilles inn for å unngå å knekke med minimumsradius. Når alle kontakter er koblet til baner, vil NX rute ledningene automatisk langs dette nettverket og lage buntfaste objekter med riktig volum og masse. Denne tilkoblingslisten med de oppdaterte ledningslengdene kan også sendes til ECAD for videre analyse. Med parametriske ledningsmodeller kan du enklere administrere designendringer, analysere klaringer og forstyrrelser og beregne trådlengder og buntdiametre nøyaktig.

Innebygde designregler kontrollerer og håndhever standardpraksis og sikrer tilkobling for å redusere produksjonskostnader og monteringsfeil. For raskt å identifisere og rette opp brudd, kan du sjekke regler under design eller på forespørsel.

UI of Designcenter Routing Electrical showing spline length analysis in wire harness in automotive dataset.

Mekanisk-elektrisk design

Integrer mekaniske og elektriske arbeidsflyter ved hjelp av NX og Capital for å muliggjøre sømløst samarbeid og datautveksling mellom designteam, redusere feil fra manuelle dataoverføringer og akselerere produktutvikling ved å tillate tidlig oppdagelse og løsning av designutfordringer.

Effektiviser arbeidsflyten din med Capital X Panel Designer

Forenkle den tradisjonelt manuelle prosessen med kabelføring og ledningslengdeoppdateringer ved å koble NX (mekanisk CAD) med Capital X Panel Designer (skybasert elektrisk CAD). Det har aldri vært enklere å integrere arbeidsflytene dine for mekanisk og elektrisk design i Capital.