PCB-systemer
Lever komplekse produkter på komprimerte tidsplaner. Komplett kretskort (PCB) systemdesign som dekker definisjon av flere kort, designoppretting, avansert pakkedesign med høy tetthet og elektromekanisk samdesign.
Designcenter X NX er en SaaS Designcenter NX-installasjon i skyen, som leverer full kraft fra Designcenter CAD-funksjoner gjennom fire skalerbare setealternativer. Bygget på Designcenter NX-arkitektur, kan du fortsette å samarbeide på tvers av fagområder uten tap av data — med tillit til sikre datahåndteringsfunksjoner.
Prøv før du kjøper ved å laste ned en 30-dagers prøveperiode.

Spar tid og eliminer feil ved å jobbe på samme ryggrad som maskiningeniører, ved å designe elektroniske komponenter i det integrerte NX CAD-miljøet.
Ta tak i trendene innen produktdesign som har kommet med den utrolige økningen av elektronikk med NX CAD og Xpedition fra Siemens Xcelerator.
Oppdag et komplett sett med verktøy for effektivt å designe fleksible og stive fleksible design, og lær hvordan du holder elektroniske og mekaniske domener perfekt synkronisert på tvers av hvert trinn i designprosessen for å optimalisere arbeidsflytene for PCB-design.


Selskapet:ASML
Industri:Electronics, Semiconductor devices
Plassering:Veldhoven , Netherlands
Siemens programvare:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap, Teamcenter
Elektronisk design og elektrisk CAD-designprogramvare refererer til forskjellige aspekter av design innen elektronikk- og elektrotekniske domener. Mens begge typer programvare brukes til å lage skjemaer, oppsett og annen dokumentasjon, fokuserer de på forskjellige designområder og tjener forskjellige formål.
Elektronisk CAD fokuserer på design og utvikling av elektroniske kretser, PCB og elektroniske komponenter. Det brukes først og fremst av elektronikkingeniører. I kontrast brukes elektrisk CAD til å designe og dokumentere elektriske systemer, koblingsskjemaer, kontrollpaneler og strømdistribusjonsnett. Det imøtekommer behovene til elektroingeniører og elektrikere. Selv om begge typer programvare deler noen likheter, adresserer de forskjellige designkrav og arbeidsflyter innenfor sine respektive domener.
Elektrisk CAD-programvare gir kraftige verktøy for å designe, dokumentere og analysere elektriske systemer. Bruk av disse verktøyene forbedrer produktiviteten, nøyaktigheten og samarbeidet samtidig som du sikrer samsvar med bransjestandarder og forskrifter. Elektrisk CAD-programvare er et viktig verktøy for elektroingeniører og designere som jobber i bransjer som bilindustri, romfart, industrimaskiner og bygningsautomatisering, der presis og effektiv elektrisk design er kritisk.
Siemens NX CAD inkluderer et omfattende sett med elektriske designverktøy med et bredt spekter av muligheter for elektrisk skjematisk design, seledesign, paneloppsett, PLS-integrasjon og tverrfaglig samarbeid. Med elektriske CAD-verktøy som er robust integrert med mekanisk CAD, PLM-systemer og simuleringsverktøy, gir NX CAD et kraftig, tverrfaglig og sammenhengende miljø for utforming av komplekse elektromekaniske systemer, noe som sikrer høyere designkvalitet, reduserte feil og raskere time-to-market.
NX X er Cloud-SaaS NX CAD. NX X er fortsatt en stasjonær applikasjon (med muligheter for streaming) med alle de samme funksjonene til NX, men all lisensiering, distribusjon, sikkerhetskopiering og oppdateringer administreres av Siemens.
Den nettbaserte, skybaserte administrasjonen av NX X for CAD gir mange fordeler, inkludert forbedret samarbeid, ekstern tilgang, skalerbarhet, reduserte maskinvarekrav, forbedret datahåndtering og automatiske oppdateringer. Disse fordelene hjelper ingeniørteam til å jobbe mer effektivt, holde kontakten og opprettholde produktiviteten i et svært samarbeidende og raskt skiftende designmiljø. Du kan fokusere mindre på IT ved å utnytte skyens kraft, og du kan akselerere innovasjon, redusere kostnader og forbedre de generelle design- og utviklingsprosessene dine, noe som gjør NX X CAD til et ideelt valg for moderne elektriske designbehov.