Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CAD-programvare

Designsenter NX CAD

Fjern barrierer for innovasjon, øk produktdesignens effektivitet og kvalitet, og reduser utviklingskostnadene med en kraftig, integrert pakke med skalerbare, omfattende og fleksible datastøttet design (CAD) løsninger.

Kraftig, fleksibel CAD for oppstartsbedrifter til globale bedrifter

Designcenter NX CAD-programvare er utviklet for produktdesignere på alle erfaringsnivåer, og leverer enestående kraft til:

  • Lag illustrasjoner og 3D-modeller
  • Analyser muligheten for produktdesign for feil før du går over til produksjon
  • Del data sømløst for å fremme samarbeid og akselerere produksjonssykluser

Designcenter NX skalerer med veksten din, med fire nivåer av ferdigpakkede Designcenter X NX-løsninger som leverer den presise designkraften teamet ditt trenger, fra nettleser til skrivebord.

Øk produktinnovasjonen med kjernedesignfunksjoner

Utnytt smartere ingeniørarbeidsflyter

Skalerbar, omfattende og fleksibel CAD-programvare

Øk produktiviteten med AI-aktiverte funksjoner

Se designene dine komme til live med oppslukende teknologi

Forenkle samarbeid og datahåndtering

Løs designutfordringer med Designcenter NX

Bryt ned barrierer for innovasjon for å oppfylle digitaliseringsstrategien din, lag en omfattende digital twin og koble digitale tråder med Designcenter NX: en fullt integrert, tverrfaglig produktdesignløsning. Utforsk utvalget av Designcenter NX CAD-funksjoner nedenfor.

En grafikk som formidler «oppskalering» med en pil

Sammenlign Designcenter X NX-løsningsnivåer side om side

Utforsk de forskjellige funksjonene i 4 skalerbare nivåer av Designcenter X NX: Essentials, Standard, Advanced og Premium.

Casestudie

AERALIS

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Leveraging Teamcenter and Designcenter NX to digitally transform the entire engineering process from concept to production

Selskapet:AERALIS

Industri:Aerospace & defense

Plassering:Bristol, United Kingdom

Siemens programvare:NX, Teamcenter

Fleksible distribusjonsalternativer

Begynn med en Designcenter X NX-løsning, utnytt deretter et bredt utvalg av spesialtillegg CAD og CAM/CAE-moduler, etter behov, ved hjelp av Siemens Designcenter X NX verdibaserte lisensieringstokener.

For å passe til enhver arbeidsflyt og roterende behov, er de fleste Designcenter NX CAD-funksjoner tilgjengelige på forespørsel gjennom verdibasert emballasje.

En virtuell skjerm viser en 3D-ingeniørhendelse med et blått og hvitt grensesnitt.

Inspirere og bli inspirert av NX CAD-fellesskapet

Ta kontakt med andre designere, lær nye teknikker, del ideer og optimaliser bruken av Designenter NX-løsninger.

Den åpne Designcenter NX-fordelen

Designcenter X NX Essentials Standard, Advanced og Premium CAD-løsninger inkluderer alt som trengs for å overføre data på tvers av verden, for å tilby valgfrie utvidede verktøy for prosjektering og utvide kraften til Designcenter NX. Siemens Xcelerator portefølje av produkter. Designcenter X NX Standard, Advanced og Premium inkluderer også innebygd datahåndtering og Teamcenter Integrasjon for Designcenter NX.

En kvinne som bruker hodetelefoner jobber på en dataterminal.

Designcenter X NX: Forhåndspakket CAD med høy ytelse

Få all designkraften du trenger med skalerbare løsninger som tilbyr omfattende produktutviklingsverktøy og total fleksibilitet i et sikkert SaaS-miljø. Designcenter X NX-løsninger for CAD tilbyr full interoperabilitet og datadeling på tvers av andre Siemens Xcelerator-løsninger, inkludert alle Designcenter NX- og NX CAM-moduler for å forbedre samarbeidet og akselerere produksjonssykluser.

CES oppslukende ingeniørvideo fremdeles.

Lær mer

En kvinne sitter ved en bærbar datamaskin og ser på et dashbord i NX

Er du student eller pedagog?

Utforsk våre akademiske tilbud for Designcenter NX, inkludert den gratis studentutgaven.

En logo for G2, et selskap som gir anmeldelser og rangeringer for programvare og tjenester.

En pålitelig, prisbelønt CAD-løsning

Designcenter NX får høye karakterer for brukervennlighet og oppsett, allsidighet, modellering og visualisering og støtte.

Designcenter NX CAD-programvare interoperabilitet

Designcenter NX CAD-programvare er høyt ansett for sin robuste interoperabilitet - muligheten til å jobbe sømløst med forskjellig programvare, systemer og dataformater. Denne funksjonen er avgjørende i dagens tverrfaglige, samarbeidende og stadig mer digitale produktutviklingsmiljøer.

Utnyttelse av Designcenter NX CAD-programvare gir betydelige fordeler som sømløs datautveksling, integrasjon med annen programvare og plattformer og tverrfaglig og globalt samarbeid. Den støtter et bredt spekter av filformater og standarder, integreres med PLM-, CAM-, CAE- og IoT-systemer og tilbyr omfattende tilpasnings- og automatiseringsfunksjoner. Med Designcenter NX CAD kan du opprettholde fleksibilitet, optimalisere arbeidsflyter og forbedre samarbeidet på tvers av komplekse produktutviklingsmiljøer.

Fordeler med datastøttet design (CAD)

Datamaskinstøttet design (CAD) programvare gir mange fordeler på tvers av ulike felt som ingeniørfag, arkitektur, produktdesign og produksjon. Med digitale verktøy for å lage, modifisere, analysere og optimalisere design, forbedrer utnyttelse av CAD-programvare effektiviteten, nøyaktigheten, samarbeidet og innovasjonen.

Med CAD-programvare kan du oppleve fordeler som spenner fra forbedret nøyaktighet, forbedret samarbeid og bedre visualisering til økt kreativitet og skalerbarhet, kostnads- og tidsbesparelser og redusert omarbeid. CAD-programvare hjelper deg med å oppnå høyere kvalitet, konsistens og effektivitet i designprosessene dine, noe som gjør det til et uunnværlig verktøy i moderne ingeniør-, arkitektur- og produksjonsmiljøer.

CAD/PLM-programvareintegrasjon

Du kan integrere Designcenter NX CAD med programvare for produktlivssyklusadministrasjon (PLM), og Designcenter NX leveres med verktøy for full integrering med Siemens Teamcenterprogramvare, en av de kraftigste og mest brukte PLM-løsningene. Denne integrasjonen skaper et enhetlig miljø som effektiviserer hele produktutviklingsprosessen, fra første design gjennom produksjon og videre. Integrering av CAD-programvare med PLM-programvare gir betydelige fordeler, inkludert sentralisert datahåndtering, forbedret samarbeid, strømlinjeformede arbeidsflyter, forbedret produktkvalitet, effektiv endringsstyring og redusert tid til markedet. Med denne integrasjonen kan du optimalisere produktutviklingsprosessene dine, redusere feil, redusere kostnader og drive innovasjon, noe som gjør det til en uvurderlig løsning for komplekse og konkurransedyktige bransjer.

Digital tvilling og CAD

Utnytt Designcenter NX CAD for å lage, administrere og utnytte den mest omfattende digitale tvillingen gjennom hele produktets livssyklus. En digital twin er en virtuell representasjon av et fysisk produkt, prosess eller system som muliggjør simulering, analyse og optimalisering i et virtuelt miljø.

Designcenter NX CAD-data integreres sømløst med andre verktøy i Siemens Xcelerator-porteføljen, for eksempel Teamcenter (PLM), Simcenter (simulering og testing), Insights Hub (Industrial IoT) og Opcenter (produksjonsutførelsessystem). Denne integrasjonen og interoperabiliteten gjør det mulig for bedrifter å utvikle, simulere, validere og optimalisere digitale tvillinger effektivt, noe som gjør Designcenter NX til en ledende plattform for de som ønsker å utnytte digital tvillingteknologi for smartere, mer effektiv og mer innovativ produktutvikling og produksjon.