Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

EasyWOOD er drevet av DDX

DDX er et internasjonalt selskap spesialisert på utvikling av CAD/CAM-programvare for CNC-maskineringssentre. Siden 2001 har konsernet levert innovativ, pålitelig og brukervennlig programvare til operatører av tre, stein, glass og komposittmaterialer.<br/>De hjelper også mer enn 10.000 kunder over hele verden med å vinne sine daglige utfordringer ved å gjøre dem i stand til å nå sine produktive mål og nå høyere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spania, Frankrike og Sveits. Dette sikrer konstant assistanse på stedet kommersielt, teknisk og støttemessig.

Hvorfor Det er CAD/CAM-programvaren for trebearbeidingsindustrien.?

EasyWood er CAD/CAM-programvaren laget for å tilby en pålitelig, kostnadseffektiv og brukervennlig løsning for trebearbeidingsentusiaster og fagfolk som søker et høyytende og tilpassbart program for sin CNC-produksjon. Denne programvaren er den ideelle løsningen for trearbeidere, møbelprodusenter, snekkere og byggefagfolk som trenger holdbare, brukervennlige trebearbeidingsverktøy som forbedrer produktiviteten og håndverket.

Fordeler

  • EasyWood håndterer 3, 4 og 5-akset maskinering med høy presisjon og effektivitet. Utfør selv de mest komplekse kuttene raskt, minimer manuelle feil og forbedre overflatekvaliteten. Dette vil øke anleggets produktivitet og konkurranseevne i alle trebearbeidingsprosjekter.
  • Simulere hver operasjon i 3D og oppdag mulige kollisjoner før maskinering. Dette vil hjelpe deg med å spare tid og materiale samtidig som du sikrer feilfrie resultater uten feil fra aller første kjøring.
  • Importer 3D-modellene dine med et enkelt klikk. EasyWood gjenkjenner automatisk geometrier og genererer de nødvendige operasjonene. Reduser programmeringstiden og gå rett til produksjon med maksimal nøyaktighet.

Utvalgte evner

Case Study

DDX Casestudie Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin ble grunnlagt på 1970-tallet og er et selskap som kombinerer innovasjon og håndverk. Deres arbeid kjennetegnes ved omhyggelig oppmerksomhet på finish og nøye utvalgte materialer.

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

Microsoft® Windows® 10 (begrenset støtte for Windows 7 SP1 og Windows 8)

2 GB RAM

40 GB på harddisken - 7200 RPM

Internett-tilkobling kreves for skybasert lisensadministrasjon

INTEL® Core™ I3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-biters prosessor

Skjerm 17 ″ med oppløsning på 1280 x 1024