Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

EasySTONE NC er drevet av DDX

DDX er et internasjonalt selskap spesialisert på utvikling av CAD/CAM-programvare for CNC-maskineringssentre. Siden 2001 har konsernet levert innovativ, pålitelig og brukervennlig programvare til operatører av tre, stein, glass og komposittmaterialer.<br/>De hjelper også mer enn 10.000 kunder over hele verden med å vinne sine daglige utfordringer ved å gjøre dem i stand til å nå sine produktive mål og nå høyere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spania, Frankrike og Sveits. Dette sikrer konstant assistanse på stedet kommersielt, teknisk og støttemessig.

Hvorfor Det er berøringsCAD/CAM-programvaren for CNC-steinfabrikasjon.?

EasyStone NC er en berøringsbasert CAD/CAM-løsning designet for bruk på maskin i steinfabrikasjon. Den betjener CNC-operatører som arbeider med naturlige og syntetiske steiner, keramikk og lignende materialer.

Dette verktøyet tilbyr intuitiv kontroll ombord, kobler arbeidsflyter fra kontor til maskin og reduserer installasjonskompleksiteten ved å håndtere design, parametrisk modellering og direkte opplasting til CNC i ett grensesnitt.

Fordeler

  • Betjen CNC-arbeidsstasjonen uten problemer med EasyStone NCs enkle berøringsskjermgrensesnitt. Den er designet for direkte interaksjon, og forkorter læringskurven, gir raskere oppsett og lar operatører administrere maskineringsoppgaver raskt og trygt.
  • Tilpass EasyStone NC til dine produksjonsbehov. Konfigurer standard eller avanserte parametere og tilpass verktøyinnstillinger for å lage arbeidsflyter som er skreddersydd for produksjonsgulvet ditt. Dette vil sikre maksimal fleksibilitet, presisjon og produktivitet på hvert prosjekt.
  • Utvid mulighetene dine med modulære tillegg som Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D-profiler og administrasjon av plateløfter. Hver modul forbedrer ytelsen, automatiserer viktige prosesser og lar deg skalere CNC-operasjonene dine effektivt.

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

17″ skjerm med 1280 x 1024 oppløsning eller 1920 × 1080 Full HD-oppløsning

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-biters eller INTEL® Core™ i7-prosessor

Microsoft® Windows® 10 (begrenset støtte for Windows 7 SP1 og Windows 8)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller bedre) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tilgjengelig på harddisken eller på SSD

Internett-tilkobling kreves for skybasert lisensadministrasjon