Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

EasyJET er drevet av DDX

DDX er et internasjonalt selskap spesialisert på utvikling av CAD/CAM-programvare for CNC-maskineringssentre. Siden 2001 har konsernet levert innovativ, pålitelig og brukervennlig programvare til operatører av tre, stein, glass og komposittmaterialer.<br/>De hjelper også mer enn 10.000 kunder over hele verden med å vinne sine daglige utfordringer ved å gjøre dem i stand til å nå sine produktive mål og nå høyere effektivitetsstandarder.<br/>DDX HQ ligger i Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). De er også til stede lokalt med fire filialer i Tyskland, Spania, Frankrike og Sveits. Dette sikrer konstant assistanse på stedet kommersielt, teknisk og støttemessig.

Hvorfor Det er CAD/CAM-programvaren designet for vannstrålebearbeiding.?

easyJet er en CAD-CAM-løsning designet for vannstråleskjæringsapplikasjoner. Den betjener stein-, glass- og multimaterialprodusenter og butikker med 3-, 4- og 5-aksede vannstrålemaskiner.


Dette er det perfekte verktøyet for å takle utfordringer innen flermaterialbearbeiding. Den effektiviserer produksjonsarbeidsflytene og håndterer selv de mest komplekse importene, simuleringen og maskinkontrollen i en modulær plattform.

Fordeler

  • Maskinstein med presisjon. EasyJet sikrer nøyaktige resultater av høy kvalitet på tvers av forskjellige materialer, slik at du kan utvide produksjonskapasiteten, tilpasse utdataene og levere konsistente, profesjonelle utførelser hver gang.
  • Tilpass easyJet til arbeidsflyten din med modulær fleksibilitet. Legg til eller fjern funksjoner etter behov, optimaliser prosesser og skaler produksjonen uten problemer. Programvaren vokser med virksomheten din og maksimerer effektiviteten.
  • Importer CAD-filer sømløst i formatene DXF, IGES, STL, PNT og RHINO (3DM). EasyJet vil akselerere produksjonssyklusen din ved å gjøre kompleks filhåndtering enkel og feilfri.

Utvalgte evner

Utforsk ressurser og relaterte produkter

Forutsetninger

17″ skjerm med 1280 x 1024 oppløsning eller 1920 × 1080 Full HD-oppløsning

INTEL® Core™ i3 (eller tilsvarende) 32- eller 64-biters eller INTEL® Core™ i7-prosessor

Microsoft® Windows® 10 (begrenset støtte for Windows 7 SP1 og Windows 8)

Enten 2 GB eller 8 GB (eller bedre) RAM

Kompatibel med OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX-serien eller AMD Radeon™ RX-serien

40 GB tilgjengelig på harddisken eller på SSD

Internett-tilkobling kreves for skybasert lisensadministrasjon